CABLES LAPP PARA USO EN CHAROLA PORTACABLES
Los cables LAPP para uso en charolas portacable tienen una reputación bien ganada por desempeñar funciones críticas en una amplia gama de aplicaciones de la industria y en manufactura. Nuestros socios comerciales confían en el desempeño de calidad y la durabilidad de nuestros cables para charola para mantener sus instalaciones de fuerza, control, comunicaciones y datos funcionando de manera óptima, aún en las condiciones más adversas.
Características y beneficios:
- Resistencia al aceite, temperatura y rayos UV
- Radio de flexión superior
- No se requiere Conduit
- Entierro directo
- Aprobaciones UL TC-ER/PLTC
- Baja capacitancia
- Opciones de flexión continua
PRODUCTOS DESTACADOS
ÖLFLEX® Cables Flexibles de Control y Fuerza


Cable flexible para uso en charola, extremadamente resistente al aceite, con aprobaciones UL y CSA


Cable VFD flexible ; 600V/1000V/2000V; aprobación UL & c(UL) TC-ER


Cable de control extremadamente flexible y resistente al aceite; con aprobaciones UL y CSA


Highly flexible & oil resistant servo cable suitable for mounting either in equipment or in cable tray
UNITRONIC® Sistemas de Comunicación de Datos


Diseñado para redes de automatización que requieren un intercambio de datos rápido y confiable entre controladores y dispositivos de campo.


Diseñado para los estándares CAN open e ISO 11898. Para sistemas bus CAN y aplicaciones fijas de charolas portacable.


Cable flexible multiconductor de control y señal industrial 300V; blindado y sin blindar.


Cable flexible multipar de control y señal industrial 300V; blindado y sin blindar.
ETHERLINE® Sistemas de Comunicación de Datos para Ethernet Industrial


ETHERLINE® TRAY CAT .5e (4pares)
Cable Ethernet industrial para aplicaciones flexibles con aprobación para uso en charola portacables.


ETHERLINE® CAT .5 uso fijo (2pares)
Cable Ethernet industrial para aplicaciones fijas.


ETHERLINE® CAT .5 uso flexible (2pares)
Cable Ethernet industrial para aplicaciones flexibles.