OIL & GAS
Las soluciones de cable de LAPP brindan un rendimiento de red confiable una transferencia de energía bajo las severas condiciones de la industria de oil & gas. Nuestra extensa línea de alambres, cables, accesorios para cable, conectores industriales y conectores glándula con alivio de esfuerzo integran una construcción, aislamiento y cubierta robustos. Pueden hacer frente a los rigores de los entornos de perforación/pozos profundos, como resistencia al aceite, altas temperaturas y llamas, corrosión, luz solar y rayos UV, aplastamiento e impactos. Los cables LAPP son adecuados para uso en motores y variadores de frecuencia en operaciones de refinería, gracias a sus características de protección contra sobretensiones y blindaje EMI.
Esta combinación de excelente aislamiento, protección, resistencia a la corrosión eléctrica y altas temperaturas significa que usted puede confiar en que los productos de LAPP tienen una larga vida de funcionamiento y le brindarán un mayor retorno de su inversión.


Los productos listados a continuación están recomendados para aplicaciones de oil & gas:


Cable resistente al aceite grado industrial con cubierta extruida para una larga vida y flexibilidad.


Cable blindado de motor resistente al aceite y rayos UV para uso en variadores.


ETHERLINE® 2 pares CAT.5 uso fijo
El cable Ethernet Cat 5/5e brinda una comunicación de red altamente confiable al mismo tiempo que resiste condiciones severas como aceite, flamas o interferencias electromagnéticas.


Conduit diseñado con resorte en espiral con aislamiento en PVC y una cubierta de PUR para una flexión continua durable.


Este conduit corrugado no metálico, durable y con flexión continua restiste líquidos, aceites, gases, ácidos y solventes durante una larga vida útil.


Ensambles de Cable Personalizados
Permita que nuestros ingenieros y equipo de soporte le brinden una solución de cableado para sus operaciónes de oil & gas.


SKINTOP® K-M Conectores glándula ATEX
Estos conectores glándula fueron desarrollados para uso en áreas con riesgo de explosión y cables usados en circuitos a prueba de fallas en carcasas y dispositivos que requieren seguridad clase "e".