EPIC® CONECTORES PIN & SLEEVE
Ya sea que necesite diseñar maquinaria para ese cliente importante, especifícar soluciones de poder móviles en el piso de la fábrica o planear sistemas de distribución de poder en exteeriores. Los conectores EPIC® Pin & Sleeve y tomacorrientes con interruptor proveen una solución segura y rentable para sus requerimientos de cableado industrial.
Los dispositivos para Norte América se encuentran disponibles en 20, 30, 60 y 100 amperios. Los dispositivos aprobados para uso internacional están disponibles para 16, 32, 63 y 125 amperios. Tanto los dispositivos de Norte América e Internacionales están disponibles en versiones a prueba de salpicaduras (IP44) y herméticos (IP67).
FEATURED PRODUCTS


Soportan rquerimientos de poder de hasta 600 volteos y 125 amperios.


La serie de tomacorrientes entrelazados ULYSSE son ideales para servicio de energía.