UNITRONIC® CABLE DE DATOS DE FLEXIÓN CONTINUA
LAPP ofrece una gama de cables de datos o de comunicación de movimiento continuo para aplicaciones de señal o bus de flexión continua.
El cable de datos UNITRONIC® Sensor/Fieldbus de LAPP está diseñado para una transmisión confiable en tiempo real de datos, señal y control proporcionando un mejor monitoreo y control de aplicaciones electrónicas para una mejor productividad en las demandantes operaciones industriales.
Las cubiertas de PVC, PUR y TPE disponibles brindan protección al cable de datos contra las exigentes condiciones de la planta, como abrasión, impacto, temperatura extendida y torsión.
Cumple con los protocolos estándar de la industria: PROFIBUS, DeviceNET, CAN/CANopen, ASI-Interface e INTERBUS
El cable de datos LAPP también cuenta con una vida de servicio superior en ambientes severos con resistencia superior a la mayoría de aceites, solventes y refrigerantes.
PRODUCTOS DESTACADOS




Cable blindado multiconductor PVC de comunicación industrial de flexión continua 350V.


Cable blindado multiconductor PUR de comunicación industrial de flexión continua 250V.


Cable blindado multipar PUR de comunicación industrial de flexión continua 250V.