ETHERLINE® CABLES ETHERNET INDUSTRIAL
Cada vez más empresas aprovechan la tecnología de cable Ethernet industrial de ETHERLINE® de LAPP para el control de máquinas y plantas. Los sistemas Ethernet de LAPP como EtherNet/IP™, PROFINET® y EtherCAT® se desarrollaron especialmente para aplicaciones industriales.


ETHERLINE® Cables Ethernet industrial, conectores y herramientas
Nuestros sistemas Ethernet le permiten usar un sistema de comunicación a través de todas las áreas de su fábrica. Estos sistemas requieren menos interfaces para conectar un número ilimitado de locaciones. Los productos ETHERLINE® ofrecen las mayores ventajas para los sistemas de bus de campo comerciales.
Beneficios:
- Altas tasas de transmisión de datos para un intercambio de información rápido
- Eficiencia y flujos de trabajo mejorados
- Acceso de toda la empresa a datos y aplicaciones
- Mejor monitoreo y control para procesos de manufactura optimizados
- Posibilidades de expansión ilimitados, simples
- Fácil montaje gracias a la tecnología de conexión con RJ45 o M12
- Ajuste de ancho de banda dinámico con 10/100 Mbit/s, 1 Gbit hasta 10 Gbit/S
Los productos ETHERLINE® de LAPP están diseñados para brindar soluciones seguras, rápidas y confiables para las más demandantes necesidades de Ethernet en la actualidad. Sin embargo, también están desarrollados para cumplir con los requisitos de desarrollo de Ethernet que prevalecerán en futuras aplicaciones de automatización.
Las líneas de productos ETHERLINE® brindan control confiable en tiempo real dentro de instalaciones industriales automatizadas de todos los tipos y tamaños. Los cables Ethernet industriales ETHERLINE® soportan fácilmente entornos que requieren conectores y cables más resistentes y robustos, mayor flexibilidad y tiempos de respuesta más rápidos.
Nuestros sistemas se componen de cables duraderos y robustos y componentes de conexión para tecnología de red pasiva. La tecnología Ethernet industrial ETHERLINE® de LAPP ofrece una solución eficaz para prácticamente cualquier aplicación.
Categorias de cable Ethernet industrial:
Categoria
|
Máx. Velocidad de Transmisión
|
Ancho de banda
|
---|---|---|
CAT.5/5e | Hasta 100 MHz | Fast Ethernet (100 Mbit), Gigabit Ethernet |
CAT.6 | Hasta 250 MHz | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
CAT.6A | Hasta 500 MHz | 10 Gigabit Ethernet |
CAT.7 | Hasta 600 MHz | 10 Gigabit Ethernet |
CAT.7A | Hasta 1 GHz | 10 Gigabit Ethernet (¡máximo actual!) |
Los protocolos más comunes de Ethernet industrial incluyen:
Estándar Ethernet
|
Empresa
|
Organización
|
---|---|---|
![]() |
Siemens | PROFIBUS |
![]() |
Rockwell | ODVA |
![]() |
B&R Automation | EPSG |
![]() |
Beckhoff | ETG |
![]() |
Schneider Electric | Modbus-IDA |
![]() |
Bosch Rexroth | Sercos |
PRODUCTOS DESTACADOS


Cable flexible para Ethernet Industrial con aprobación para uso en charola, con blindaje de foil y malla y cubierta de PVC.


ETHERLINE® CAT.5/CAt.5e 2 Pares
Los cables brindan comunicación confiable en redes de trabajo en entornos industriales demandantes


Los cables de 4 pares para aplicaciones fijas son adecuados para la transmisión de datos CAT.5e


Cable ETHERLINE® diseñado con 4 pares, blindaje de foil y malla y cubierta resistente de PUR; cumple con los requerimientos de CAT.6.






Cable Ethernet industrial para aplicaciones en charola portacable y área de lavado.


Conectores Ethermet industrial RJ45 con carcasa de metal para entornos industriales.