EPIC® CONECTORES CIRCULARES

La amplia línea de conectores de LAPP tiene características que ofrecen ventajas y beneficios. Estas características hacen a los conectores circulares EPIC® una de las líneas más amigables disponibles en el mercado, asegurando una fácil instalación, ensamblaje rápido, confiable y un largo tiempo de vida en las difíciles condiciones industriales. 

 

Características

 
  • Protección a la vibración para uso drives eléctricos y apto para uso en partes móviles.
  • Disponible como parte de arneses personalizados 
  • Diseño basado en SKINTOP® que provee un sello en ambientes difíciles y que provee protección superior y alivio de esfuerzo con pantalla de protección EMC.

FEATURED PRODUCTS

EPIC® LS1 SeriesEPIC® LS1 Series

Serie EPIC® LS1


La serie de conectores EPIC® LS1 soporta requerimientos de poder y control en diferentes aplicaciones.

EPIC® M23 SeriesEPIC® M23 Series

Serie EPIC® M23


El conector circular EPIC® M23 soporta requerimientos de señales de control con feedback.