UNITRONIC® BUS CABLES Y CONECTORES
Los componentes UNITRONIC® BUS de alta calidad de LAPP ofrecen una confiable solución para todas las aplicaciones en maquinaria industrial e ingeniería de planta, así como fábricas y sistemas de almacenamiento. Desde la transmisión de simples señales de control hasta señales de bus de campo en estructuras complejas de redes de trabajo, ofrecemos una solución de cableado y conexión para casi todas las situaciones.
Los cables UNITRONIC® BUS sobresalen en la automatización de fábricas en una amplia gama de industrias y brindan conexiones confiables en aplicaciones a nivel de campo y maquinaría. Están diseñados para conectar dispositivos como sensores, actuadores, paneles y controladores lógicos programables. Adicionalmente, nuestros cables y conectores para los populares sistemas de bus de campo permiten intercambios de información efectivos entre prácticamente todos los dispositivos dentro de la instalación.
Los sistemas bus más comunes incluyen:
DeviceNet™
- DeviceNet está basado en el protocolo CAN is es uno de los principales sistemas de bus de campo en Norteamérica. DeviceNet es una red digital multipunto que conecta y sirve como red de comunicación entre los controladores industriales y dispositivos I/O.
PROFIBUS®
- PROFIBUS es el sistema bus líder en la automatización de procesos. Es el sistema dominante a nivel mundial, con tasas de bit de 1.5 Mbit/s hasta 12 Mbit/s.
AS.Interface (AS-i)
- Este grupo de productos ha sido desarrollado como una alternativa económica en el nivel inferior de Fieldbus (sensor/actuador). A menudo se utiliza en conexión con Ethernet, PROFIBUS, CAN y DeviceNet.
CAN/CANopen
- Desarrollado originalmente para aplicaciones automotrices, ahora se usa en una amplia gama de industrias en un amplio rango de aplicaciones.
INTERBUS
- Se utilizó por primera vez en la industria automotriz y en la actualidad, las aplicaciones típicas incluyen sensor/actuador en los sistemas de producción y procesos de ingeniería.
DeviceNet™ and EtherNet/IP™ son marcas registradas de ODVA, Inc.
PROFIBUS® & PROFINET®son marcas registradas de PROFIBUS & PROFINET International (PI).
Rockwell Automation® and Allen-Bradley®son marcas registradas de Rockwell Automation, Inc.
EtherCAT® es marca registrada y tecnología patentada, licenciada por Beckhoff Automation GmbH, Germany.
Fieldbus
|
Compañía
|
Organización
|
---|---|---|
![]() |
Rockwell Automation | Open DeviceNet User Association (ODVA) |
![]() |
Siemens | PROFIBUS User Organization (PNO) |
![]() |
Schneider Electric, originally Bosch | CAN in Automation (CiA) |
![]() |
Siemens, Balluff, Baumer | AS-Interface |
![]() |
Emerson | Fieldbus Foundation |
![]() |
Rockwell Automation (originally Allen Bradley) | Rockwell Automation |
![]() |
Mitsubishi | CC-Link Partner Association (CLPA) |
![]() |
Phoenix Contact | Interbus Club |
![]() |
Bosch Rexroth | Sercos |
PRODUCTOS DESTACADOS


Los cables brindan una transferencia de datos y fuerza confiable entre dispositivos de automatización industrial como sensores, actuadores y PLCs.


Los cables están diseñados para redes de automatización que requieren un intercambio de datos rápido y confiable entre el controlador y los dispositivos de campo.


Adecuado para aplicaciones de circuito de feedback y control de movimiento de alta velocidad, lo que proporciona una alta confiabilidad y un uso eficiente del ancho de banda en la red.


Los cables de larga distancia son una solución robusta para transmitir datos en largas distancias y ambientes ruidosos.


Cable plano de 2 conductores codificado geométricamente, diseñado para la transferencia de datos y fuerza entre dispositivos I/O simples a nivel de sensor/actuador.




La cubierta de PUR de alto redndimiento brinda protección contra la abrasión por desgarro, y aceites minerales cuando se usa en cadenas portacable.


Brinda comunicación de alta velocidad, vinculando una amplia gama de dispositivos de automatización a través de un solo cable.