PRODUCTOS
Con más de 50 años de servicio en una amplia gama de aplicaciones, LAPP ofrece una solución integral completa de Automatización Industrial y de Fábrica para sus aplicaciones de cable, conectores y conectores glándulas.
LAPP ofrece la gama más amplia de soluciones, incluidos los cables de control flexibles resistentes al aceite ÖLFLEX®, los cables de datos UNITRONIC®, los conectores glándula SKINTOP®,los conectores industriales EPIC®, los sistemas de transmisión de datos para tecnología ETHERLINE® y ÖLFLEX® CONNECT.
Nuestros productos han sido el pilar de la innovación en las industrias de Automatización de fábricas, Alimentos y Bebidas, Cables Automotrices y Maquinarias durante más de 50 años. LAPP se ha convertido en la opción preferida de los principales fabricantes industriales.
Cuando el rendimiento es crítico, vaya al proveedor líder… LAPP.


ÖLFLEX® Cables de Poder y Control
Los cables ÖLFLEX® de LAPP se han convertido en sinónimo de cables de alimentación y control. Nuestro cables flexibles y resistentes al aceite satisfacen las más altas exigencias y soportan las condiciones más duras.


UNITRONIC® Cables de Transmisión de Datos
Los cables UNITRONIC® de LAPP de transmisión de datos y componentes de bus campo brindan soluciones para todas las aplicaciones en maquinaria industriales e ingeniería de planta. ¡Ofrecemos soluciones de cableado confiables para la transmisión de señales de control simples, señales de bus de campo en estructuras de red complejas y mucho más!


ETHERLINE® Tecnología Ethernet Industrial
Los productos de datos ETHERLINE® de LAPP abren un camino hacia el futuro de las aplicaciones Ethernet como PROFINET®. Nuestra tecnología ETHERLINE® está hecha de un cable resistente y duradero y ofrece soluciones efectivas para casi cualquier aplicación industrial.


Los conectores glándulas SKINTOP® ofrecen el mayor grado de alivio de tensión y protección. La línea de productos presenta opciones de poliamida y metálicas adecuadas para EMI e incluso entornos explosivos.


Con una amplia selección de conduuts metálicos o plásticos y altamente flexibles, su instalación cuenta con una protección completa con la flexibilidad y las capacidades de flexión requeridas para cualquier aplicación.


FLEXIMARK® Sistemas de Marcaje
Con FLEXIMARK® puede marcar cables y componentes en diferentes entornos, desde exteriores, interiores hasta aplicaciones industriales exigentes.