H07V-K 1X10 GNYE
Cable unipolar; 1X10; verde/amarillo; en función de la longitud; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Certificado por HAR; Instalación fija
Beneficios
- Fabricado según el tipo armonizado europeo H07V-K, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas (no se aplica a: transparente, verde (color individual), amarillo (color individual), todos los colores dobles (excepto el verde-amarillo y el amarillo-verde)).
- Los cables ◁HAR▷ son ampliamente aceptados y utilizables en Europa.
- Disponible en diferentes colores de aislamiento de conductores.
- También disponible en caja de cartón desechable grande. La disponibilidad de cajas de cartón grandes depende del color y de la sección transversal y, en general, solo se da hasta una sección transversal de conductor de 6 mm².
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Para el cableado de circuitos internos de máquinas.
- Para el cableado de luminarias.
- Para instalación fija y protegida.
- Puede utilizarse en charola portacables para el tendido abierto para la compensación de potencial.
- Uso en temperaturas de hasta -40 °C.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable unipolar
Peso
108 kg/km
Índice de cobre
96.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
645.000 lb/10,000 ft
Cable unipolar tipo de empaque
en función de la longitud
Length per PU
100 m
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 450 / 750 V CA rms según IEC
Voltaje de prueba
2.5 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
Diseño armonizado
H07V-K
Dimensiones del conductor
1X10
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
10 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Número de conductores
1
Diámetro mín. del conductor
5.7 mm
Diámetro máx. del conductor
6.8 mm
Diámetro exterior mín.
3.4 mm
Diámetro exterior máximo
4.1 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Cloruro de polivinilo
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Color cable unipolar
verde/amarillo
Identificación de cables unipolares
Tiras, bicolor
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
27.2 mm
Radio de curvatura mínimo con flexión suave
2 veces el diámetro exterior
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 70 °C
Temperatura de instalación mín.
5 °C
Temperatura de instalación máx.
70 °C
Temperatura mín. de almacenamiento
5 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
40 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a la intemperie
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
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
Sí
Norma de producto EN
EN 50525-2-31
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
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
- Producto comercial, no es un producto LAPP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de H07V-K <lt/>HAR<gt/>
Número de artículo | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Color cable unipolar | Cable unipolar tipo de empaque | Length per PU | Diámetro exterior mín. | Diámetro exterior máximo | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 4520001 | 1.5 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4520001S | 1.5 mm² | verde/amarillo | Carrete | 150 m | 14.400 kg | 0.022 kg | ||
4520002 | 2.5 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
* 4520002S | 2.5 mm² | verde/amarillo | Carrete | 100 m | 2.8 mm | 3.4 mm | 24.000 kg | 0.032 kg |
4520003 | 4 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km |
4520004 | 6 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km |
4520005 | 10 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 96.000 kg/km | 108 kg/km |
4520006 | 16 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 153.600 kg/km | 159 kg/km |
* 4520011 | 1.5 mm² | negro | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.020 kg |
* 4520011S | 1.5 mm² | negro | Carrete | 150 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 4520012 | 2.5 mm² | negro | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.031 kg |
* 4520012S | 2.5 mm² | negro | Carrete | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.035 kg |
* 4520013 | 4 mm² | negro | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 38.400 kg | 0.047 kg |
4520014 | 6 mm² | negro | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km |
4520015 | 10 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km |
* 4520016 | 16 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 153.600 kg | 0.162 kg |
* 4520021 | 1.5 mm² | azul | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 4520021S | 1.5 mm² | azul | Carrete | 150 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 4520022 | 2.5 mm² | azul | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.032 kg |
* 4520022S | 2.5 mm² | azul | Carrete | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.034 kg |
* 4520023 | 4 mm² | azul | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 38.400 kg | 0.047 kg |
* 4520024 | 6 mm² | azul | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 57.600 kg | 0.065 kg |
* 4520025 | 10 mm² | azul | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 96.000 kg | 0.110 kg |
* 4520026 | 16 mm² | azul | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 153.600 kg | 0.170 kg |
* 4520031 | 1.5 mm² | café | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.020 kg |
* 4520031S | 1.5 mm² | café | Carrete | 150 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
4520032 | 2.5 mm² | café | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
* 4520032S | 2.5 mm² | café | Carrete | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.032 kg |
* 4520033 | 4 mm² | café | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 38.400 kg | 0.047 kg |
* 4520034 | 6 mm² | café | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 57.600 kg | 0.065 kg |
* 4520035 | 10 mm² | café | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 96.000 kg | 0.110 kg |
* 4520036 | 16 mm² | café | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 153.600 kg | 0.170 kg |
* 4520041 | 1.5 mm² | rojo | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.020 kg |
* 4520041S | 1.5 mm² | rojo | Carrete | 150 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
4520042 | 2.5 mm² | rojo | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km |
* 4520042S | 2.5 mm² | rojo | Carrete | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.034 kg |
* 4520043 | 4 mm² | rojo | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 38.400 kg | 0.047 kg |
* 4520044 | 6 mm² | rojo | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 57.600 kg | 0.065 kg |
* 4520045 | 10 mm² | rojo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 96.000 kg | 0.110 kg |
* 4520046 | 16 mm² | rojo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 153.600 kg | 0.170 kg |
4520051 | 1.5 mm² | blanco | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
* 4520051S | 1.5 mm² | blanco | Carrete | 150 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 4520052 | 2.5 mm² | blanco | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.032 kg |
* 4520052S | 2.5 mm² | blanco | Carrete | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.037 kg |
* 4520053 | 4 mm² | blanco | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 38.400 kg | 0.047 kg |
* 4520054 | 6 mm² | blanco | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 57.600 kg | 0.065 kg |
* 4520055 | 10 mm² | blanco | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 96.000 kg | 0.110 kg |
* 4520056 | 16 mm² | blanco | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 153.600 kg | 0.170 kg |
* 4520061 | 1.5 mm² | gris | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 4520061S | 1.5 mm² | gris | Carrete | 150 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 4520062 | 2.5 mm² | gris | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.032 kg |
* 4520062S | 2.5 mm² | gris | Carrete | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.032 kg |
* 4520063 | 4 mm² | gris | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 38.400 kg | 0.047 kg |
* 4520064 | 6 mm² | gris | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 57.600 kg | 0.065 kg |
* 4520065 | 10 mm² | gris | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 96.000 kg | 0.110 kg |
* 4520066 | 16 mm² | gris | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 153.600 kg | 0.170 kg |
* 4520071 | 1.5 mm² | violeta | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 4520072 | 2.5 mm² | violeta | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.032 kg |
* 4520073 | 4 mm² | violeta | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 38.400 kg | 0.047 kg |
* 4520074 | 6 mm² | violeta | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 57.600 kg | 0.065 kg |
* 4520075 | 10 mm² | violeta | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 96.000 kg | 0.110 kg |
* 4520081 | 1.5 mm² | rosa | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 4520082 | 2.5 mm² | rosa | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.032 kg |
* 4520084 | 6 mm² | rosa | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 57.600 kg | 0.066 kg |
4520091 | 1.5 mm² | naranja | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km |
* 4520092 | 2.5 mm² | naranja | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.032 kg |
* 4520093 | 4 mm² | naranja | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 38.400 kg | 0.047 kg |
* 4520094 | 6 mm² | naranja | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 57.600 kg | 0.065 kg |
* 4520095 | 10 mm² | naranja | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 96.000 kg | 0.110 kg |
* 4520096 | 16 mm² | naranja | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 153.600 kg | 0.170 kg |
* 4520111 | 1.5 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.020 kg |
* 4520112 | 2.5 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.032 kg |
* 4520113 | 4 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 38.400 kg | 0.047 kg |
* 4520114 | 6 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 57.600 kg | 0.065 kg |
* 4520121 | 1.5 mm² | verde | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 4520122 | 2.5 mm² | verde | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.032 kg |
* 4520123 | 4 mm² | verde | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 38.400 kg | 0.047 kg |
* 4520124 | 6 mm² | verde | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 57.600 kg | 0.065 kg |
* 4520126 | 16 mm² | verde | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 153.600 kg | 0.170 kg |
* 4520141 | 1.5 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.022 kg |
* 4520141S | 1.5 mm² | azul oscuro | Carrete | 150 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.022 kg |
* 4520142 | 2.5 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.032 kg |
* 4520142S | 2.5 mm² | azul oscuro | Carrete | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.032 kg |
* 4520143 | 4 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 38.400 kg | 0.047 kg |
* 4520144 | 6 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 57.600 kg | 0.065 kg |
* 4520145 | 10 mm² | azul oscuro | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 96.000 kg | 0.110 kg |
* 4520146 | 16 mm² | azul oscuro | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 153.600 kg | 0.170 kg |
* 4520161 | 1.5 mm² | azul ultramarino | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 14.400 kg | 0.021 kg |
* 4520162 | 2.5 mm² | azul ultramarino | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg | 0.032 kg |
* 4520163 | 4 mm² | azul ultramarino | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 38.400 kg | 0.047 kg |
* 4520164 | 6 mm² | azul ultramarino | Anillo | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 57.600 kg | 0.065 kg |
* 4520165 | 10 mm² | azul ultramarino | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 96.000 kg | 0.110 kg |
4521001 | 25 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 240.000 kg/km | 255 kg/km |
4521002 | 35 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 336.000 kg/km | 345 kg/km |
* 4521003 | 50 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 480.000 kg | 0.495 kg |
4521004 | 70 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 672.000 kg/km | 680 kg/km |
* 4521005 | 95 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 912.000 kg | 0.880 kg |
* 4521006 | 120 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 1152.000 kg | 1.285 kg |
* 4521007 | 150 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 1440.000 kg | 1.440 kg |
* 4521008 | 185 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 1776.000 kg | 1.915 kg |
* 4521009 | 240 mm² | verde/amarillo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 2304.000 kg | 2.550 kg |
* 4521011 | 25 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 240.000 kg | 0.246 kg |
* 4521012 | 35 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 336.000 kg | 0.345 kg |
* 4521013 | 50 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 480.000 kg | 0.495 kg |
* 4521014 | 70 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 672.000 kg | 0.680 kg |
* 4521015 | 95 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 912.000 kg | 0.880 kg |
4521016 | 120 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 1152.000 kg/km | 1285 kg/km |
4521017 | 150 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 1440.000 kg/km | 1563 kg/km |
* 4521018 | 185 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 1776.000 kg | 1.915 kg |
* 4521019 | 240 mm² | negro | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 2304.000 kg | 2.550 kg |
* 4521021 | 25 mm² | azul | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 240.000 kg | 0.255 kg |
* 4521022 | 35 mm² | azul | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 336.000 kg | 0.345 kg |
* 4521023 | 50 mm² | azul | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 480.000 kg | 0.495 kg |
* 4521024 | 70 mm² | azul | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 672.000 kg | 0.680 kg |
* 4521025 | 95 mm² | azul | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 912.000 kg | 0.880 kg |
* 4521031 | 25 mm² | café | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 240.000 kg | 0.255 kg |
* 4521032 | 35 mm² | café | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 336.000 kg | 0.345 kg |
* 4521041 | 25 mm² | rojo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 240.000 kg | 0.255 kg |
* 4521042 | 35 mm² | rojo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 336.000 kg | 0.345 kg |
* 4521043 | 50 mm² | rojo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 480.000 kg | 0.495 kg |
* 4521044 | 70 mm² | rojo | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 672.000 kg | 0.680 kg |
* 4521061 | 25 mm² | gris | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 240.000 kg | 0.255 kg |
* 4521062 | 35 mm² | gris | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 336.000 kg | 0.345 kg |
* 4521091 | 25 mm² | naranja | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 240.000 kg | 0.255 kg |
* 4521092 | 35 mm² | naranja | en función de la longitud | 100 m | 3.4 mm | 4.1 mm | 336.000 kg | 0.345 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.