SKINTOP® CONECTORES GLÁNDULA
La gama de conectores industriales SKINTOP® de LAPP aumenta la fiabilidad de los cables gracias a la protección antivibratoria y proporciona un mejor sellado, agarre y sujeción. La máxima protección contra la suciedad, los aceites y el agua ayuda a asegurar las conexiones. La capacidad de conexión a tierra de los contactos puede mejorar el rendimiento de los cables, especialmente de los cables VFD. HYGIENIC e INOX cuentan con la aprobación NSF 169 para aplicaciones de alimentos y bebidas. Diseñados con una gama de materiales para adaptarse a prácticamente cualquier aplicación industrial, las conexiones más seguras son sólo el principio con la gama de Conectores Glándula SKINTOP® de LAPP.
A lo largo de los años, la línea de productos de los Conectores Glándula SKINTOP® ha crecido y evolucionado en muchos aspectos. Con una oferta de productos que abarca tanto opciones de poliamida como metálicas adecuadas para entornos EMI e incluso para ambientes explosivos, es posible encontrar un prensaestopas para prácticamente cualquier aplicación industrial.
No todos los prensaestopas son iguales
Cada prensaestopas SKINTOP® se diseña pensando en el cliente y en su aplicación. LAPP mejora y añade continuamente productos innovadores que satisfacen las últimas exigencias de la industria. Un diseño superior y de calidad es el núcleo de todos y cada uno de los productos que ofrecemos. Los prensaestopas SKINTOP® no son una excepción:
- Optimal Seal
- Sellado óptimo
- Diseño único
- Protección a prueba de vibraciones
- Instalación rápida
- Durabilidad
- Fácil agarre y montaje
- Mayor rango de sujeción variable
- Resistente al impacto a baja temperatura
FEATURED PRODUCTS


SKINTOP® MULTI and BRUSH ADD-ON 24
Cable bushing system for installation of not harnessed cables, high packing density, large, variable clamping ranges.