H07V-K 1X6 GNYE
Cable unipolar; 1X6; verde/amarillo; Anillo; U0/U: 450/750 V; PVC; Certificado por HAR; Instalación fija

Inicia sesión para ver precio
SKU
4520004
($33.70/M)




Almacén

Longitud

Cantidad en stock

Pedido

6600 100 3
No hay cortes residuales disponibles
H07V-K 1X6 GNYE single core -  Primary Image
H07V-K 1X6 GNYE single core -  Primary Image H07V-K 1X6 GNYE single core -   Secondary Image
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

Beneficios

  • Fabricado según el tipo armonizado europeo H07V-K, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas (no se aplica a: transparente, verde (color individual), amarillo (color individual), todos los colores dobles (excepto el verde-amarillo y el amarillo-verde)).
  • Los cables ◁HAR▷ son ampliamente aceptados y utilizables en Europa.
  • Disponible en diferentes colores de aislamiento de conductores.
  • También disponible en caja de cartón desechable grande. La disponibilidad de cajas de cartón grandes depende del color y de la sección transversal y, en general, solo se da hasta una sección transversal de conductor de 6 mm².
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.

Aplicaciones

  • Para el cableado de circuitos internos de máquinas.
  • Para el cableado de luminarias.
  • Para instalación fija y protegida.
  • Puede utilizarse en charola portacables para el tendido abierto para la compensación de potencial.
  • Uso en temperaturas de hasta -40 °C.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Tipo de producto

Cable unipolar

Peso

65 kg/km

Índice de cobre

57.600 kg/km

Índice de cobre (lb)

387.000 lb/10,000 ft

Cable unipolar tipo de empaque

Anillo

Length per PU

100 m

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 450/750 V CA rms según IEC

Voltaje de prueba

2.5 kV

Intensidad de corriente máxima admisible según

VDE 0298-4

Product Design

Diseño armonizado

H07V-K

Dimensiones del conductor

1X6

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

6 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 clase 5: hilo fino

Número de conductores

1

Diámetro exterior mín.

4.4 mm

Diámetro exterior máximo

5.3 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Cloruro de polivinilo

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Color cable unipolar

verde/amarillo

Identificación de cables unipolares

Tiras, bicolor

Product Characteristics

Ámbito de uso

Instalación fija

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 veces el diámetro exterior

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

21.2 mm

Radio de curvatura mínimo con flexión suave

2 veces el diámetro exterior

Temperatura, instalación fija

-40 °C hasta 70 °C

Temperatura de instalación mín.

5 °C

Temperatura de instalación máx.

70 °C

Temperatura mín. de almacenamiento

5 °C

Temperatura máx. de almacenamiento

40 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-1-2

Resistente a los rayos UV

No

Resistente a la intemperie

No

Resistente al ozono

No

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

No

Libre de PWIS

No

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

No

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

Certificado por VDE

No

Certificado por HAR

Norma de producto EN

EN 50525-2-31

Comportamiento frente al fuego clasificado CPR

Eca

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

  • Notas

    • Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
    • Producto comercial, no es un producto LAPP.
    • Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.

Lista de familias de productos

los artículos de H07V-K <lt/>HAR<gt/>

Número de artículo Sección transversal nominal del conductor (mm2) Color cable unipolar Cable unipolar tipo de empaque Length per PU Diámetro exterior mín. Diámetro exterior máximo Índice de cobre Peso
4520002 2.5 mm² verde/amarillo Anillo 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520003 4 mm² verde/amarillo Anillo 100 m 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520004 6 mm² verde/amarillo Anillo 100 m 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520005 10 mm² verde/amarillo en función de la longitud 100 m 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 108 kg/km
4520006 16 mm² verde/amarillo en función de la longitud 100 m 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 159 kg/km
4520014 6 mm² negro Anillo 100 m 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520015 10 mm² negro en función de la longitud 100 m 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520032 2.5 mm² café Anillo 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520042 2.5 mm² rojo Anillo 100 m 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520051 1.5 mm² blanco Anillo 100 m 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520091 1.5 mm² naranja Anillo 100 m 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4521001 25 mm² verde/amarillo en función de la longitud 100 m 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521002 35 mm² verde/amarillo en función de la longitud 100 m 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521004 70 mm² verde/amarillo en función de la longitud 100 m 13.2 mm 16 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521016 120 mm² negro en función de la longitud 100 m 16.7 mm 20.2 mm 1152.000 kg/km 1285 kg/km
4521017 150 mm² negro en función de la longitud 100 m 18.6 mm 22.5 mm 1440.000 kg/km 1563 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

 

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.