EPIC® CONECTORES RECTANGULARES
Los conectores rectangulares EPIC® ofrecen 11 diferentes tipos de insertos y 2 tipos de tamaño de carcasas para manejar requerimentos de aplicación de hasta 1000 volteos, 82 amperes, y de 3 hasta 280 contactos.
La aleación de aluminio provee un protección nivel IP65, NEMA 4 y 12. Todos los conectores rectangulares EPIC® son reconocidos por UL (E75770) para su uso en Estados Unidos y Canada.
Tenemos guías disponibles para ayudarle a seleccionar la mejor configuración para su conector e inserto: guía para tapas individuales o dobles and guía para tapas superiores y laterales .
Características
- Compatible con la mayoría de los conectores equivalentes tipo DIN.
- Carcasas personalizables, montaje de arneses y una oferta completa de cables y accesorios para una inmejorable flexibilidad y soporte.
- Herramientas digitales para la selección de productos y compatibilidad, que proveen información de referencia 24/7/365.
PRODUCTOS DESTACADOS