ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X6 GN
Cable unipolar; 1X6; verde; Anillo; U0/U: 450/750 V; PVC; Incluido en la lista UL; Instalación fija
Beneficios
- Fabricado según el tipo europeo armonizado H07V-K, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas (no es válido para las dimensiones 0.5 / 0.75 / 1.0 / 16 mm², colores individuales verde y amarillo ni para colores dobles (excepto verde-amarillo)).
- Diseño compacto para un procesamiento fácil.
- Uso versátil en diversas aplicaciones y entornos.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
- Disponible en diferentes colores de aislamiento de conductores.
- Disponible como anillo o en una caja de cartón grande desechable. La disponibilidad de cajas de cartón grandes depende del color y de la sección transversal y, en general, solo se da hasta una sección transversal de conductor de 6 mm².
Aplicaciones
- Para el cableado de circuitos internos de máquinas.
- Apto para el cableado interno de armarios de distribución.
- Para instalación fija y protegida.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- Uso en temperaturas de hasta -40 °C.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable unipolar
Peso
63 kg/km
Índice de cobre
57.600 kg/km
Índice de cobre (lb)
387.000 lb/10,000 ft
Cable unipolar tipo de empaque
Anillo
Length per PU
100 m
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 450/750 V CA rms según IEC
Voltaje nominal
600 V CA rms según UL MTW600 V CA rms según CSA TEW600 V CA rms según UL AWM
Voltaje de prueba
2.5 kV
Product Design
Diseño armonizado
H07V-K
Dimensiones del conductor
1X6
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
6 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
10 AWG
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Número de conductores
1
Diámetro nominal del conductor
4.8 mm
Diámetro exterior nominal
4.8 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Cloruro de polivinilo
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Color cable unipolar
verde
Identificación de cables unipolares
De un color
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
19.2 mm
Radio de curvatura mínimo con flexión suave
2 veces el diámetro exterior
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 70 °C según EN hasta 105 °C según UL AWM hasta 105 °C según CSA TEW hasta 90 °C según UL MTW
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
CSA FT1
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a la intemperie
No
Resistente al ozono
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
Reconocido por UL
Sí
Certificación UL AWM
1015 según UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL MTW según UL 1063 (e-file number: E198296)
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
Sí
Certificación CSA
TEW según CSA C22.2 No. 127
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
No
Norma de producto EN
EN 50525-2-31
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Número de artículo | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Color cable unipolar | Cable unipolar tipo de empaque | Índice de cobre | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* 4160100 | 0.5 mm² | verde/amarillo | Anillo | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160101 | 0.5 mm² | negro | Anillo | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160101K | 0.5 mm² | negro | Caja de cartón grande | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160102 | 0.5 mm² | azul | Anillo | 4.800 kg | 0.011 kg | ||
* 4160102K | 0.5 mm² | azul | Caja de cartón grande | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160103 | 0.5 mm² | café | Anillo | 4.800 kg | 0.011 kg | ||
* 4160104 | 0.5 mm² | rojo | Anillo | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160104K | 0.5 mm² | rojo | Caja de cartón grande | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160105 | 0.5 mm² | blanco | Anillo | 4.800 kg | 0.011 kg | ||
* 4160106 | 0.5 mm² | gris | Anillo | 4.800 kg | 0.011 kg | ||
* 4160106K | 0.5 mm² | gris | Caja de cartón grande | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160107 | 0.5 mm² | violeta | Anillo | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160108 | 0.5 mm² | rosa | Anillo | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160109 | 0.5 mm² | naranja | Anillo | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160109K | 0.5 mm² | naranja | Caja de cartón grande | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160110 | 0.5 mm² | amarillo | Anillo | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160111 | 0.5 mm² | verde | Anillo | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160114 | 0.5 mm² | azul oscuro | Anillo | 4.800 kg | 0.011 kg | ||
* 4160114K | 0.5 mm² | azul oscuro | Caja de cartón grande | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160126 | 0.5 mm² | azul-blanco | Anillo | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160144 | 0.5 mm² | blanco-azul | Anillo | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160144K | 0.5 mm² | blanco-azul | Caja de cartón grande | 4.800 kg | 0.010 kg | ||
* 4160200 | 0.75 mm² | verde/amarillo | Anillo | 7.200 kg | 0.014 kg | ||
4160201 | 0.75 mm² | negro | Anillo | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
* 4160202 | 0.75 mm² | azul | Anillo | 7.200 kg | 0.014 kg | ||
* 4160202K | 0.75 mm² | azul | Caja de cartón grande | 7.200 kg | 0.012 kg | ||
* 4160203 | 0.75 mm² | café | Anillo | 7.200 kg | 0.014 kg | ||
* 4160203K | 0.75 mm² | café | Caja de cartón grande | 7.200 kg | 0.012 kg | ||
4160204 | 0.75 mm² | rojo | Anillo | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4160205 | 0.75 mm² | blanco | Anillo | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
* 4160206 | 0.75 mm² | gris | Anillo | 7.200 kg | 0.014 kg | ||
* 4160207 | 0.75 mm² | violeta | Anillo | 7.200 kg | 0.014 kg | ||
* 4160208 | 0.75 mm² | rosa | Anillo | 7.200 kg | 0.014 kg | ||
* 4160209 | 0.75 mm² | naranja | Anillo | 7.200 kg | 0.014 kg | ||
* 4160209K | 0.75 mm² | naranja | Caja de cartón grande | 7.200 kg | 0.012 kg | ||
* 4160210 | 0.75 mm² | amarillo | Anillo | 7.200 kg | 0.014 kg | ||
* 4160211 | 0.75 mm² | verde | Anillo | 7.200 kg | 0.014 kg | ||
* 4160214 | 0.75 mm² | azul oscuro | Anillo | 7.200 kg | 0.014 kg | ||
* 4160214K | 0.75 mm² | azul oscuro | Caja de cartón grande | 7.200 kg | 0.012 kg | ||
* 4160226 | 0.75 mm² | azul-blanco | Anillo | 7.200 kg | 0.014 kg | ||
* 4160226K | 0.75 mm² | azul-blanco | Caja de cartón grande | 7.200 kg | 0.012 kg | ||
* 4160244 | 0.75 mm² | blanco-azul | Anillo | 7.200 kg | 0.014 kg | ||
* 4160244K | 0.75 mm² | blanco-azul | Caja de cartón grande | 7.200 kg | 0.012 kg | ||
* 4160300 | 1 mm² | verde/amarillo | Anillo | 9.600 kg | 0.017 kg | ||
* 4160300K | 1 mm² | verde/amarillo | Caja de cartón grande | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160301 | 1 mm² | negro | Anillo | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160301K | 1 mm² | negro | Caja de cartón grande | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160302 | 1 mm² | azul | Anillo | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160302K | 1 mm² | azul | Caja de cartón grande | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160303 | 1 mm² | café | Anillo | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160303K | 1 mm² | café | Caja de cartón grande | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160304 | 1 mm² | rojo | Anillo | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160304K | 1 mm² | rojo | Caja de cartón grande | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
4160305 | 1 mm² | blanco | Anillo | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
* 4160305K | 1 mm² | blanco | Caja de cartón grande | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
4160306 | 1 mm² | gris | Anillo | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
* 4160307 | 1 mm² | violeta | Anillo | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160308 | 1 mm² | rosa | Anillo | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160309 | 1 mm² | naranja | Anillo | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160309K | 1 mm² | naranja | Caja de cartón grande | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160310 | 1 mm² | amarillo | Anillo | 9.600 kg | 0.017 kg | ||
4160311 | 1 mm² | verde | Anillo | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
* 4160314 | 1 mm² | azul oscuro | Anillo | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160314K | 1 mm² | azul oscuro | Caja de cartón grande | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160326 | 1 mm² | azul-blanco | Anillo | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160326K | 1 mm² | azul-blanco | Caja de cartón grande | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160344 | 1 mm² | blanco-azul | Anillo | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160344K | 1 mm² | blanco-azul | Caja de cartón grande | 9.600 kg | 0.016 kg | ||
* 4160400 | 1.5 mm² | verde/amarillo | Anillo | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4160400K | 1.5 mm² | verde/amarillo | Caja de cartón grande | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4160401 | 1.5 mm² | negro | Anillo | 14.400 kg | 0.022 kg | ||
* 4160401K | 1.5 mm² | negro | Caja de cartón grande | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
4160402 | 1.5 mm² | azul | Anillo | 14.400 kg/km | 22 kg/km | ||
* 4160402K | 1.5 mm² | azul | Caja de cartón grande | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
4160403 | 1.5 mm² | café | Anillo | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
* 4160403K | 1.5 mm² | café | Caja de cartón grande | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
4160404 | 1.5 mm² | rojo | Anillo | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
* 4160404K | 1.5 mm² | rojo | Caja de cartón grande | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4160405 | 1.5 mm² | blanco | Anillo | 14.400 kg | 0.022 kg | ||
* 4160405K | 1.5 mm² | blanco | Caja de cartón grande | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4160406 | 1.5 mm² | gris | Anillo | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4160406K | 1.5 mm² | gris | Caja de cartón grande | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4160407 | 1.5 mm² | violeta | Anillo | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4160408 | 1.5 mm² | rosa | Anillo | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4160409 | 1.5 mm² | naranja | Anillo | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4160409K | 1.5 mm² | naranja | Caja de cartón grande | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4160410 | 1.5 mm² | amarillo | Anillo | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4160411 | 1.5 mm² | verde | Anillo | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4160414 | 1.5 mm² | azul oscuro | Anillo | 14.400 kg | 0.022 kg | ||
* 4160414K | 1.5 mm² | azul oscuro | Caja de cartón grande | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4160426 | 1.5 mm² | azul-blanco | Anillo | 14.400 kg | 0.022 kg | ||
* 4160426K | 1.5 mm² | azul-blanco | Caja de cartón grande | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4160444 | 1.5 mm² | blanco-azul | Anillo | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4160457 | 1.5 mm² | blanco | Anillo | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
4160500 | 2.5 mm² | verde/amarillo | Anillo | 24.000 kg/km | 31 kg/km | ||
* 4160500K | 2.5 mm² | verde/amarillo | Caja de cartón grande | 24.000 kg | 0.032 kg | ||
4160501 | 2.5 mm² | negro | Anillo | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
* 4160501K | 2.5 mm² | negro | Caja de cartón grande | 24.000 kg | 0.032 kg | ||
* 4160502 | 2.5 mm² | azul | Anillo | 24.000 kg | 0.031 kg | ||
* 4160502K | 2.5 mm² | azul | Caja de cartón grande | 24.000 kg | 0.032 kg | ||
* 4160503 | 2.5 mm² | café | Anillo | 24.000 kg | 0.037 kg | ||
4160504 | 2.5 mm² | rojo | Anillo | 24.000 kg/km | 31 kg/km | ||
* 4160504K | 2.5 mm² | rojo | Caja de cartón grande | 24.000 kg | 0.037 kg | ||
4160505 | 2.5 mm² | blanco | Anillo | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
* 4160505K | 2.5 mm² | blanco | Caja de cartón grande | 24.000 kg | 0.031 kg | ||
* 4160506 | 2.5 mm² | gris | Anillo | 24.000 kg | 0.037 kg | ||
* 4160506K | 2.5 mm² | gris | Caja de cartón grande | 24.000 kg | 0.037 kg | ||
* 4160507 | 2.5 mm² | violeta | Anillo | 24.000 kg | 0.037 kg | ||
* 4160509 | 2.5 mm² | naranja | Anillo | 24.000 kg | 0.037 kg | ||
* 4160509K | 2.5 mm² | naranja | Caja de cartón grande | 24.000 kg | 0.037 kg | ||
* 4160510 | 2.5 mm² | amarillo | Anillo | 24.000 kg | 0.037 kg | ||
* 4160511 | 2.5 mm² | verde | Anillo | 24.000 kg | 0.031 kg | ||
4160514 | 2.5 mm² | azul oscuro | Anillo | 24.000 kg/km | 31 kg/km | ||
* 4160514K | 2.5 mm² | azul oscuro | Caja de cartón grande | 24.000 kg | 0.037 kg | ||
* 4160526 | 2.5 mm² | azul-blanco | Anillo | 24.000 kg | 0.037 kg | ||
* 4160544 | 2.5 mm² | blanco-azul | Anillo | 24.000 kg | 0.031 kg | ||
* 4160544K | 2.5 mm² | blanco-azul | Caja de cartón grande | 24.000 kg | 0.037 kg | ||
4160600 | 4 mm² | verde/amarillo | Anillo | 38.400 kg/km | 49 kg/km | ||
* 4160600K | 4 mm² | verde/amarillo | Caja de cartón grande | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
4160601 | 4 mm² | negro | Anillo | 38.400 kg/km | 49 kg/km | ||
* 4160601K | 4 mm² | negro | Caja de cartón grande | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4160602 | 4 mm² | azul | Anillo | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4160603 | 4 mm² | café | Anillo | 38.400 kg | 0.049 kg | ||
* 4160604 | 4 mm² | rojo | Anillo | 38.400 kg | 0.049 kg | ||
* 4160605 | 4 mm² | blanco | Anillo | 38.400 kg | 0.049 kg | ||
4160606 | 4 mm² | gris | Anillo | 38.400 kg/km | 49 kg/km | ||
* 4160607 | 4 mm² | violeta | Anillo | 38.400 kg | 0.049 kg | ||
* 4160609 | 4 mm² | naranja | Anillo | 38.400 kg | 0.049 kg | ||
* 4160609K | 4 mm² | naranja | Caja de cartón grande | 38.400 kg | 0.044 kg | ||
* 4160610 | 4 mm² | amarillo | Anillo | 38.400 kg | 0.044 kg | ||
* 4160610K | 4 mm² | amarillo | Caja de cartón grande | 38.400 kg | 0.044 kg | ||
* 4160611 | 4 mm² | verde | Anillo | 38.400 kg | 0.044 kg | ||
* 4160614 | 4 mm² | azul oscuro | Anillo | 38.400 kg | 0.049 kg | ||
* 4160626 | 4 mm² | azul-blanco | Anillo | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4160644 | 4 mm² | blanco-azul | Anillo | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
4160700 | 6 mm² | verde/amarillo | Anillo | 57.600 kg/km | 68 kg/km | ||
* 4160700K | 6 mm² | verde/amarillo | Caja de cartón grande | 57.600 kg | 0.063 kg | ||
4160701 | 6 mm² | negro | Anillo | 57.600 kg/km | 67 kg/km | ||
* 4160701K | 6 mm² | negro | Caja de cartón grande | 57.600 kg | 0.063 kg | ||
* 4160702 | 6 mm² | azul | Anillo | 57.600 kg | 0.068 kg | ||
* 4160702K | 6 mm² | azul | Caja de cartón grande | 57.600 kg | 0.063 kg | ||
* 4160703 | 6 mm² | café | Anillo | 57.600 kg | 0.063 kg | ||
* 4160704 | 6 mm² | rojo | Anillo | 57.600 kg | 0.068 kg | ||
* 4160704K | 6 mm² | rojo | Caja de cartón grande | 57.600 kg | 0.063 kg | ||
* 4160705 | 6 mm² | blanco | Anillo | 57.600 kg | 0.063 kg | ||
* 4160706 | 6 mm² | gris | Anillo | 57.600 kg | 0.063 kg | ||
* 4160707 | 6 mm² | violeta | Anillo | 57.600 kg | 0.063 kg | ||
* 4160709 | 6 mm² | naranja | Anillo | 57.600 kg | 0.067 kg | ||
* 4160709K | 6 mm² | naranja | Caja de cartón grande | 57.600 kg | 0.063 kg | ||
* 4160710 | 6 mm² | amarillo | Anillo | 57.600 kg | 0.063 kg | ||
4160711 | 6 mm² | verde | Anillo | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
* 4160714 | 6 mm² | azul oscuro | Anillo | 57.600 kg | 0.063 kg | ||
* 4160714K | 6 mm² | azul oscuro | Caja de cartón grande | 57.600 kg | 0.063 kg | ||
* 4160726 | 6 mm² | azul-blanco | Anillo | 57.600 kg | 0.063 kg | ||
* 4160744 | 6 mm² | blanco-azul | Anillo | 57.600 kg | 0.063 kg | ||
* 4160800 | 10 mm² | verde/amarillo | Anillo | 96.000 kg | 0.116 kg | ||
* 4160801 | 10 mm² | negro | Anillo | 96.000 kg | 0.120 kg | ||
* 4160802 | 10 mm² | azul | Anillo | 96.000 kg | 0.120 kg | ||
* 4160803 | 10 mm² | café | Anillo | 96.000 kg | 0.120 kg | ||
* 4160804 | 10 mm² | rojo | Anillo | 96.000 kg | 0.120 kg | ||
* 4160805 | 10 mm² | blanco | Anillo | 96.000 kg | 0.120 kg | ||
* 4160806 | 10 mm² | gris | Anillo | 96.000 kg | 0.120 kg | ||
* 4160809 | 10 mm² | naranja | Anillo | 96.000 kg | 0.120 kg | ||
* 4160810 | 10 mm² | amarillo | Anillo | 96.000 kg | 0.120 kg | ||
* 4160811 | 10 mm² | verde | Anillo | 96.000 kg | 0.120 kg | ||
* 4160814 | 10 mm² | azul oscuro | Anillo | 96.000 kg | 0.120 kg | ||
* 4160826 | 10 mm² | azul-blanco | Anillo | 96.000 kg | 0.120 kg | ||
* 4160844 | 10 mm² | blanco-azul | Anillo | 96.000 kg | 0.120 kg | ||
4160900 | 16 mm² | verde/amarillo | Anillo | 153.600 kg/km | 185 kg/km | ||
* 4160901 | 16 mm² | negro | Anillo | 153.600 kg | 0.185 kg | ||
* 4160902 | 16 mm² | azul | Anillo | 153.600 kg | 0.185 kg | ||
* 4160903 | 16 mm² | café | Anillo | 153.600 kg | 0.185 kg | ||
* 4160904 | 16 mm² | rojo | Anillo | 153.600 kg | 0.185 kg | ||
* 4160905 | 16 mm² | blanco | Anillo | 153.600 kg | 0.185 kg | ||
* 4160906 | 16 mm² | gris | Anillo | 153.600 kg | 0.185 kg | ||
* 4160909 | 16 mm² | naranja | Anillo | 153.600 kg | 0.185 kg | ||
* 4160910 | 16 mm² | amarillo | Anillo | 153.600 kg | 0.185 kg | ||
* 4160911 | 16 mm² | verde | Anillo | 153.600 kg | 0.185 kg | ||
* 4160914 | 16 mm² | azul oscuro | Anillo | 153.600 kg | 0.185 kg | ||
* 4161000 | 25 mm² | verde/amarillo | Anillo | 240.000 kg | 0.260 kg | ||
* 4161001 | 25 mm² | negro | Anillo | 240.000 kg | 0.260 kg | ||
* 4161002 | 25 mm² | azul | Anillo | 240.000 kg | 0.260 kg | ||
* 4161003 | 25 mm² | café | Anillo | 240.000 kg | 0.260 kg | ||
* 4161004 | 25 mm² | rojo | Anillo | 240.000 kg | 0.260 kg | ||
* 4161006 | 25 mm² | gris | Anillo | 240.000 kg | 0.261 kg | ||
* 4161009 | 25 mm² | naranja | Anillo | 240.000 kg | 0.260 kg | ||
* 4161010 | 25 mm² | amarillo | Anillo | 240.000 kg | 0.260 kg | ||
* 4161011 | 25 mm² | verde | Anillo | 240.000 kg | 0.260 kg | ||
4161100 | 35 mm² | verde/amarillo | Anillo | 336.000 kg/km | 360 kg/km | ||
4161101 | 35 mm² | negro | Anillo | 336.000 kg/km | 360 kg/km | ||
* 4161102 | 35 mm² | azul | Anillo | 336.000 kg | 0.360 kg | ||
* 4161104 | 35 mm² | rojo | Anillo | 336.000 kg | 0.360 kg | ||
* 4161111 | 35 mm² | verde | Anillo | 336.000 kg | 0.360 kg | ||
* 4161200 | 50 mm² | verde/amarillo | Anillo | 480.000 kg | 0.535 kg | ||
* 4161201 | 50 mm² | negro | Anillo | 480.000 kg | 0.535 kg | ||
* 4161202 | 50 mm² | azul | Anillo | 480.000 kg | 0.535 kg | ||
* 4161211 | 50 mm² | verde | Anillo | 480.000 kg | 0.535 kg | ||
* 4161300 | 70 mm² | verde/amarillo | Anillo | 672.000 kg | 0.735 kg | ||
* 4161301 | 70 mm² | negro | Anillo | 672.000 kg | 0.735 kg | ||
* 4161400 | 95 mm² | verde/amarillo | Anillo | 912.000 kg | 0.930 kg | ||
* 4161401 | 95 mm² | negro | Anillo | 912.000 kg | 0.930 kg | ||
* 4161402 | 95 mm² | azul | Anillo | 912.000 kg | 0.930 kg | ||
* 4161500 | 125 mm² | verde/amarillo | Anillo | 1152.000 kg | 1.160 kg | ||
* 4161501 | 125 mm² | negro | Anillo | 1152.000 kg | 1.160 kg | ||
* 4161502 | 125 mm² | azul | Anillo | 1152.000 kg | 1.285 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.