ÖLFLEX® CABLES FLEXIBLES DE CONTROL Y FUERZA RESISTENTES AL ACEITE
LAPP ha sido pionero en cables industriales altamente flexibles. Actualmente LAPP ofrece una amplia gama de cables altamente flexibles para aplicaciones de control y fuerza en ambientes industriales. Estos cables han sido creados y puestos a prueba para ser resistentes a aceites, refrigerantes y químicos. Los cables ÖLFLEX® pueden soportar condiciones secas, húmedas y mojadas y permiten ahorrar dinero en términos de paros y pérdidas de producción.
Cuando necesite un cable que pueda guiarse y flexionar para adaptarse a su máquina sin dañarse, ÖLFLEX® es la marca en la que puede confiar.
PRODUCTOS DESTACADOS


Cable multiconductor flexible con cubierta de polímero termoplástico altamente resistente a aceites, refrigerantes y solventes para aplicaciones de control y fuerza en ambientes industriales. Disponibles opciones con y sin blindaje.


Cable flexible de control resistente al aceite con aprobaciones UL & CSA AWM y <HAR> para uso como cable para conexión de maquinaria. Disponibles opciones con y sin blindaje.


ÖLFLEX® CONTROL TM/CONTROL TM CY
Cable flexible de control extremada-mente resistente al aceite con aprobaciones UL MTW & UL/CSA TC.


ÖLFLEX® CLASSIC 110/CLASSIC 110 CY
Cable flexible de control, con conductores numerados. Disponibles opciones con y sin blindaje.


Cable flexible de control con cubierta de poliuretano altamente resistente a abrasiones. Disponibles opciones con y sin blindaje.


Cable flexible de control libre de halógenos, para uso pesado en interior y exterior. Disponibles opciones con y sin blindaje.