SOLUCIONES DE FUERZA, DATOS Y CONTROL PARA APLICACIONES AUTOMOTRICES
LAPP uno de los principales fabricantes de cables automotrices del mundo, ofrece soluciones de alambres y cables durables y altamente flexibles que cumplen con los retos más demandantes de las aplicaciones automotrices. Nuestros productos están diseñados para soportar entornos operativos difíciles, resistir fluidos, abrasiones y químicos encontrados a menudo en los procesos de manufactura automotriz y garantizar que su operación funcione sin problemas, desde el área de prensa hasta el ensamble final.
Nuestra amplia gama de productos incluye:
- Cables con clasificación para uso en charola para CD, CA y otro cableado de control
- Cables multiconductores para aplicaciones de flexión continua
- Sistemas conduit resistentes al aceite y humo para controles y motores.
- Conectores glándulas metálicos y no metálicos
- Enambles de cables estándar y personalizados


Los productos abajo listados están recomendados para aplicaciones automotrices:
Cable multiconductor de control con cubierta de PVC resistente a aceites, refrigerantes y solventes.
SKINTOP® Conectores Glándula Metálicos y No Metálicos
Conectores glándula que brindan sello óptimo, fácil agarre y montaje, durabilidad y protección contra la vibración, aceite y agua.
Cable flexible de control con conductores con código de color, para uso en charola portacable y carga pesada para cableado de CD o CA.
Cable VFD flexible con aprobación TC-ER. 2kV.
Monoconductor flexible de aliemntación con cubierta de PVC.
Cables de comunicación de datos para sistemas Fieldbus como PROFIBUS, DeviceNet y CAN bus.
EPIC® HBE Conector Rectangular
Insertos para conector rectangular que brindan una terminación y desempeño confiable en aplicaciones de control y potencia media.
Conduit corrugado flexible, no metálico apto para varias aplicaciones industriales.
Diseñado para aplicaciones de flexión continua y con aprobaciones UL TC-ER y MTW.
Cable de control de flexión continua para carga pesada.
Cable robot para flexión continua y movimiento de torsión con UL/CSA AWM.
Cable multiconductor de control y señal de bajo voltaje, para cableado interno y externo en equipo original.
Cable Ethernet industrial para aplicaciones fijas en ambientes industriales demandantes.
Ensambles de cables personalizados para aplicaciones de control, automatización y variadores.