RD-Y(ST)Y 24x2x0,5 GY
process control cable; 24X2X0.5; Shielded; PVC; flexible
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable de tecnología de control
Peso
0.450 kg
Índice de cobre
245.000 kg
Índice de cobre (lb)
1646.333 lb
Electrical Characteristics
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Tensión de prueba conductor/conductor
2 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
2 kV
Product Design
Cable de tecnología de control RD
RD-Y(ST)Y
Dimensiones del conductor
24X2X0.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.5 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
de 7 hilos
Conductor de protección incluido
no
Número de pares
24
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Película plástica laminada de aluminio
Diámetro exterior nominal
19 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Cloruro de polivinilo
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Material base de la cubierta exterior
Cloruro de polivinilo
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Color de la cubierta exterior
gris
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
285.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 50 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C up to 80 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
No
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
Certificado por VDE
No
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de RD-Y(ST)Y
Número de artículo | Número de pares | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0032470 | 2 | 0.5 mm² | 6.5 mm | 25.000 kg | 0.065 kg |
0032471 | 4 | 0.5 mm² | 9 mm | 45.000 kg | 0.110 kg |
0032472 | 8 | 0.5 mm² | 11.5 mm | 85.000 kg | 0.180 kg |
0032474 | 16 | 0.5 mm² | 15.5 mm | 165.000 kg | 0.310 kg |
0032475 | 24 | 0.5 mm² | 19 mm | 245.000 kg | 0.450 kg |
0032477 | 48 | 0.5 mm² | 25.5 mm | 485.000 kg | 0.810 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.