RATCHET CUTTER KSRI 525
ratchet cutter; For cable outer diameter: 32mm
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Tijeras de trinquete
Peso
652.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Adecuado para
Cable de cobreCable de aluminio
Electrical Characteristics
Utilizable hasta el voltaje
1500
Product Design
Longitud total
250 mm
Ancho total
165 mm
Altura total
20 mm
Para el diámetro exterior del cable
32 mm
Material
Acero
Protección de superficie
pintado
Color
amarillo-rojo
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
Sí
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.