STRIPPING TOOL STAR STRIP
stripping tool; cable diameter4.5mm - 40mm;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Herramienta de pelado
Volumen de suministro
Incluye ganchos (pequeños y grandes)Incluye cuchilla
Peso
202.700 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Adecuado para
Cable
Product Design
Longitud total
150 mm
Ancho total
42 mm
Altura total
30.5 mm
Para diámetro exterior de cable mín.
4.5 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
40 mm
Color
negro
Para material de aislamiento
PoliuretanoElastómeros termoplásticosPolitetrafluoroetileno
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Descargas
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de STAR STRIP stripping tool
Número de artículo | Para diámetro exterior de cable mín. | Para diámetro exterior de cable máx. | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Para material de aislamiento | Tipo de producto | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61735820 | 4.5 mm | 40 mm | PoliuretanoElastómeros termoplásticosPolitetrafluoroetileno | Herramienta de pelado | 202.700 g | ||
61735821 | 4.5 mm | 40 mm | PoliuretanoElastómeros termoplásticosPolitetrafluoroetileno | Cuchilla de repuesto | 2.100 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.