CABLE SHEARS KASI 20
cable shear
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cortacables
Peso
340.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Adecuado para
Cable de cobreCable de aluminio
Electrical Characteristics
Utilizable hasta el voltaje
1500
Product Design
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
2/0 AWG
Longitud total
200 mm
Ancho total
65 mm
Altura total
19 mm
Para el diámetro exterior del cable
20 mm
Para sección transversal (máx.)
70 mm²
Material
Acero
Protección de superficie
cromado
Color
amarillo-rojo
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
Sí
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de KNIPEX Cable shear
Número de artículo | Tipo de producto | Peso |
---|---|---|
62120523 | Cortacables | 340.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.