ÖLFLEX® TRAY II 7G1.5 16/7C
Control cable; 7G1.5; Identificación de conductores: Números; Incluido en la lista UL; flexible

Inicia sesión para ver precio
SKU
221607
($116.96/M)




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® TRAY II 7G1.5 16/7C control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® TRAY II 7G1.5 16/7C control cable -  Primary Image ÖLFLEX® TRAY II 7G1.5 16/7C control cable -   Other Image
※La imagen del producto es representativa y puede diferir del producto real.
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
CSA certified
CSA certified
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
UL recognized
UL recognized

Beneficios

  • Cable desarrollado especialmente para el uso en EE. UU.
  • Uso versátil en diversas aplicaciones y entornos.
  • La certificación UL conforme a los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
  • El producto con múltiples certificaciones permite un uso universal y reduce la variedad de piezas, lo que garantiza un ahorro logístico.
  • La omisión de sistemas de protección de cables favorece una instalación sencilla y económica.
  • Especialmente resistente al aceite y retardante a la flama.

Aplicaciones

  • En EE. UU. apto para el cableado de máquinas industriales y máquinas-herramienta, para el tendido abierto en charolas portacables sin tubo flexible de protección.
  • En EE. UU. y Europa apto para aplicaciones de torsión en turbinas eólicas.
  • Uso universal en Europa para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones, para instalación fija y movimiento ocasional.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y aceitosos.
  • Apto para una carga mecánica media.
  • Apto para uso en exteriores en EE. UU. y Europa, tomando en cuenta el rango de temperatura.
  • En EE. UU. apto para entierro directo.
  • Uso flexible a temperaturas de hasta -25 °C.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Control cable

Peso

0.189 kg

Índice de cobre

101.000 kg/km

Índice de cobre (lb)

680.000 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

600 V CA rms according to UL TC
600 V CA rms according to c(UL) CIC/TC
600 V CA rms according to UL MTW
1000 V CA rms according to UL WTTC
1000 V CA rms according to UL AWM
1000 V CA rms according to CSA AWM

Voltaje de prueba

2 kV

Intensidad de corriente máxima admisible según

IEC 60364-5-52

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

Product Design

Dimensiones del conductor

7G1.5

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

1.5 mm²

Sección transversal nominal del conductor (AWG)

16 AWG

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 class 5: fine-wire

Conductor de protección incluido

Número de conductores

7

Blindado

No

Diámetro nominal del conductor

2.61 mm

Diámetro exterior mín.

9.86 mm

Diámetro exterior nominal

10.5 mm

Diámetro exterior máximo

11.14 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Polyvinylchloride

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Piel de aislamiento

Nylon

Material base de la cubierta exterior

Thermoplastic

Color de la cubierta exterior

black

Identificación de conductores

Números

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija
Torsión

Para carga de torsión

Aplicable según NEC capítulo 5

Class I Division 2

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 x outer diameter

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

44.6 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

4 x outer diameter

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

44.6 mm

Torsión

for +/- 150 °/m and min. -40 °C up to 2000 Torsion cycles
for +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 Torsion cycles

Temperatura, instalación fija

-40 °C to 105 °C according to CSA AWM
-40 °C to 70 °C according to IEC
-40 °C to 105 °C according to UL AWM
-25 °C to 90 °C according to UL MTW
-25 °C to 90 °C according to UL/CSA TC

Temperatura, uso móvil ocasional

-25 °C to 90 °C according to UL MTW
-25 °C to 105 °C according to CSA AWM
-25 °C to 90 °C according to UL/CSA TC
-25 °C to 70 °C according to IEC
-25 °C to 105 °C according to UL AWM

Temperatura mín. de almacenamiento

-40 °C

Temperatura máx. de almacenamiento

40 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-3-24

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

UL sunlight resistant
EN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use)

Resistente a la intemperie

Resistente al ozono

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

UL OILRES I
UL OILRES II
CSA C22.2 No. 210-15

Resistente al agua

Resistente mecánicamente

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

Reconocido por UL

Certificación UL AWM

20886 according to UL 758 (e-file number: E100338)

Incluido en la lista UL

Certificación UL

UL TC-ER according to UL 1277 (e-file number: E171371)
UL 75°C WET according to UL 1277 (e-file number: E171371)
UL 90°C DRY according to UL 1277 (e-file number: E171371)
UL PLTC-ER according to UL 13
UL ITC-ER according to UL 2250
UL MTW according to UL 1063 (e-file number: E155920)
UL WTTC according to UL 2277 (e-file number: E323700)
UL SUN RES according to UL 1277 (e-file number: E171371)
UL DIR BUR according to UL 1277 (e-file number: E171371)
UL Submersible Pump Cable according to UL 83 (e-file number: E172162)
UL DP-1 according to UL 1690 (e-file number: E233406)
UL THWN according to UL 83 (e-file number: E172162)
UL THHN according to UL 83 (e-file number: E172162)

Reconocido por cUR

No

Enlistado por cUL

Certificación cUL

cUL CIC/TC 600V according to CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)

Certificado por CSA

Certificación CSA

AWM I A according to CSA C22.2 No. 210
AWM I B according to CSA C22.2 No. 210
AWM II A according to CSA C22.2 No. 210
AWM II B according to CSA C22.2 No. 210

Certificado por VDE

No

Certificado por HAR

No

Certificado por Ecolab

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® TRAY II

Número de artículo Sección transversal nominal del conductor (AWG) Sección transversal nominal del conductor (mm2) Número de conductores Conductor de protección incluido Índice de cobre Peso Diámetro exterior nominal Índice de cobre (lb)
220604 6 AWG 16 mm² 4 Yes 615.000 kg/km 0.864 kg 22.8 mm 4130.000 lb/10,000 ft
220804 8 AWG 10 mm² 4 Yes 384.000 kg/km 0.573 kg 17.9 mm 2580.000 lb/10,000 ft
221004 10 AWG 6 mm² 4 Yes 231.000 kg/km 0.394 kg 14.7 mm 1550.000 lb/10,000 ft
221203 12 AWG 4 mm² 3 Yes 115.200 kg/km 0.188 kg 10.7 mm 774.000 lb/10,000 ft
221204 12 AWG 4 mm² 4 Yes 153.000 kg/km 0.226 kg 11.7 mm 1032.000 lb/10,000 ft
221403 14 AWG 2.5 mm² 3 Yes 72.000 kg/km 0.130 kg 9.2 mm 484.000 lb/10,000 ft
221404 14 AWG 2.5 mm² 4 Yes 96.000 kg/km 0.159 kg 10.0 mm 650.000 lb/10,000 ft
221603 16 AWG 1.5 mm² 3 Yes 43.000 kg/km 0.103 kg 8.3 mm 290.000 lb/10,000 ft
221607 16 AWG 1.5 mm² 7 Yes 101.000 kg/km 0.189 kg 10.5 mm 680.000 lb/10,000 ft
221803 18 AWG 1 mm² 3 Yes 28.800 kg/km 0.085 kg 7.5 mm 200.000 lb/10,000 ft
221804 18 AWG 1 mm² 4 Yes 38.400 kg/km 0.098 kg 8.1 mm 260.000 lb/10,000 ft
221807 18 AWG 1 mm² 7 Yes 67.000 kg/km 0.149 kg 9.5 mm 460.000 lb/10,000 ft
221825 18 AWG 1 mm² 25 Yes 240.000 kg/km 0.479 kg 16.9 mm 1640.000 lb/10,000 ft
Mostrar menos
Mostrar todo
ACCESORIOS

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.