ÖLFLEX® TRAY II 4G6 10/4C
Cable de control; 4G6; Identificación de conductores: Números; Incluido en la lista UL; flexible
Beneficios
- Cable desarrollado especialmente para el uso en EE. UU.
- Uso versátil en diversas aplicaciones y entornos.
- La omisión de sistemas de protección de cables favorece una instalación sencilla y económica.
- Especialmente resistente al aceite y retardante a la flama.
Aplicaciones
- En EE. UU. apto para el cableado de máquinas industriales y máquinas-herramienta, para el tendido abierto en charolas portacables sin tubo flexible de protección.
- En EE. UU. y Europa apto para aplicaciones de torsión en turbinas eólicas.
- Uso universal en Europa para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones, para instalación fija y movimiento ocasional.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y aceitosos.
- Apto para una carga mecánica media.
- Apto para uso en exteriores en EE. UU. y Europa, tomando en cuenta el rango de temperatura.
- En EE. UU. apto para entierro directo.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -25 °C.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable de control
Peso
0.394 kg
Índice de cobre
231.000 kg
Índice de cobre (lb)
1550.000 lb
Electrical Characteristics
Voltaje de prueba
2 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
IEC 60364-5-52
Product Design
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
10 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Blindado
No
Diámetro nominal del conductor
4.65 mm
Diámetro exterior mín.
13.94 mm
Diámetro exterior nominal
14.7 mm
Diámetro exterior máximo
15.46 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Cloruro de polivinilo
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Piel de aislamiento
Nylon
Material base de la cubierta exterior
Termoplástico
Color de la cubierta exterior
negro
Identificación de conductores
Números
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fijaTorsión
Para carga de torsión
Sí
Aplicable según NEC capítulo 5
Class I Division 2
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
61.8 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
4 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
61.8 mm
Temperatura mín. de almacenamiento
-40 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
40 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-3-24
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
Resistente a la luz solar ULEN 50525-1 (los cables con cubierta negra son aptos para un uso permanente a la intemperie)
Resistente a la intemperie
Sí
Resistente al ozono
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
UL OILRES IUL OILRES IICSA C22.2 No. 210-15
Resistente al agua
Sí
Resistente mecánicamente
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Reconocido por UL
Sí
Incluido en la lista UL
Sí
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
Sí
Certificado por CSA
Sí
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
No
Certificado por Ecolab
Sí
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® TRAY II
Número de artículo | Dimensiones del conductor | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
220204 | 4G2 AWG | sí | 33.7 mm² | 32.3 mm | 1344.000 kg | 1.785 kg |
220404 | 4G4 AWG | sí | 21.0 mm² | 27.8 mm | 960.000 kg | 1.276 kg |
220604 | 4G16 | sí | 16 mm² | 22.8 mm | 615.000 kg | 0.864 kg |
220605 | 5G16 | sí | 16 mm² | 24.9 mm | 768.000 kg | 1.080 kg |
220804 | 4G10 | sí | 10 mm² | 17.9 mm | 384.000 kg | 0.573 kg |
220805 | 5G10 | sí | 10 mm² | 19.6 mm | 480.624 kg | 0.771 kg |
221004 | 4G6 | sí | 6 mm² | 14.7 mm | 231.000 kg | 0.394 kg |
221005 | 5G6 | sí | 6 mm² | 16.0 mm | 288.000 kg | 0.472 kg |
221007 | 7G6 | sí | 6 mm² | 17.4 mm | 405.000 kg | 0.661 kg |
221203 | 3G4 | sí | 4 mm² | 10.7 mm | 115.200 kg | 0.188 kg |
221204 | 4G4 | sí | 4 mm² | 11.7 mm | 153.000 kg | 0.226 kg |
221205 | 5G4 | sí | 4 mm² | 12.8 mm | 192.000 kg | 0.279 kg |
221403 | 3G2.5 | sí | 2.5 mm² | 9.2 mm | 72.000 kg | 0.130 kg |
221404 | 4G2.5 | sí | 2.5 mm² | 10.0 mm | 96.000 kg | 0.159 kg |
221405 | 5G2.5 | sí | 2.5 mm² | 10.8 mm | 120.000 kg | 0.191 kg |
221407 | 7G2.5 | sí | 2.5 mm² | 11.8 mm | 168.000 kg | 0.252 kg |
221412 | 12G2.5 | sí | 2.5 mm² | 16.2 mm | 288.000 kg | 0.459 kg |
221418 | 18G2.5 | sí | 2.5 mm² | 18.7 mm | 432.000 kg | 0.654 kg |
221425 | 25G2.5 | sí | 2.5 mm² | 22.5 mm | 600.000 kg | 0.874 kg |
221603 | 3G1.5 | sí | 1.5 mm² | 8.3 mm | 43.000 kg | 0.103 kg |
221604 | 4G1.5 | sí | 1.5 mm² | 8.9 mm | 58.000 kg | 0.124 kg |
221605 | 5G1.5 | sí | 1.5 mm² | 9.7 mm | 72.000 kg | 0.146 kg |
221607 | 7G1.5 | sí | 1.5 mm² | 10.5 mm | 101.000 kg | 0.189 kg |
221609 | 9G1.5 | sí | 1.5 mm² | 12.1 mm | 130.000 kg | 0.255 kg |
221612 | 12G1.5 | sí | 1.5 mm² | 14.4 mm | 173.000 kg | 0.328 kg |
221618 | 18G1.5 | sí | 1.5 mm² | 16.6 mm | 259.000 kg | 0.431 kg |
221625 | 25G1.5 | sí | 1.5 mm² | 18.8 mm | 360.000 kg | 0.592 kg |
221641 | 41G1.5 | sí | 1.5 mm² | 25.0 mm | 591.000 kg | 0.931 kg |
221803 | 3G1 | sí | 1 mm² | 7.5 mm | 28.800 kg | 0.085 kg |
221804 | 4G1 | sí | 1 mm² | 8.1 mm | 38.400 kg | 0.098 kg |
221805 | 5G1 | sí | 1 mm² | 8.8 mm | 48.000 kg | 0.115 kg |
221807 | 7G1 | sí | 1 mm² | 9.5 mm | 67.000 kg | 0.149 kg |
221812 | 12G1 | sí | 1 mm² | 12.1 mm | 115.000 kg | 0.255 kg |
221818 | 18G1 | sí | 1 mm² | 14.9 mm | 173.000 kg | 0.365 kg |
221825 | 25G1 | sí | 1 mm² | 16.9 mm | 240.000 kg | 0.479 kg |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.