SKINTOP® ST-M 20X1.5 RAL 9005 BK
cable gland; M 20; clamping range (min./max.): 6 - 13 mm; Wrench width 1: 25; black; UV-resistant; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66;
Beneficios
- Un producto convincente para una amplia gama de aplicaciones gracias a sus propiedades versátiles.
- Gran estabilidad al girar y cierre rápido gracias a la rosca trapezoidal aplanada de varias roscas.
- La protección permanente contra vibraciones impide que la tuerca protectora se abra en caso de vibraciones.
- El mejor sellado posible permite el grado de protección IP 68 (5 bar) e IP 69.
- Amplio rango de fijación variable para diferentes diámetros exteriores de cable.
- Amplio surtido de accesorios disponible.
Aplicaciones
- Para la inserción de cables con sellado y alivio de esfuerzo en una carcasa.
- Material con alta resistencia al aceite para entornos industriales severos.
- Las variantes SKINTOP® ST(R) M ISO son especialmente adecuadas para carcasas de pared gruesa gracias a la rosca de conexión especialmente larga.
- Las versiones en negro son aptas para el uso en el exterior.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINTOP®
Tipo de producto
Glándula
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Peso
10.384 g
Tipo de empaque
bag
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Product Design
Para cables armados
No
Reforzado con fibra de vidrio
No
Número de entradas de conductores
1 pc.
Protección contra flexión
No
Diseño de conector glándula
recto
Longitud total
37 mm
Anchura libre
13 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 20
Paso de rosca
1,5
Longitud de rosca
9 mm
Rosca estándar
DIN EN 60423
Ancho de llave 1
25 mm
Ancho de llave 2
25 mm
Hexágono medida entre vértices
27.6 mm
Mín. rango de sujeción
6 mm
Área de sujeción máx.
13 mm
Blindaje CEM
No
Tipo de sellado
Anillo obturador para conduit flexible
Material de O-ring
acrylnitrile-butadiene-rubber
Material O-ring forma corta
NBR
Material de sellado
Caucho de cloropreno
Material de sellado forma corta
CR
Material del cuerpo
Poliamida
Material del cuerpo forma corta
PA
Color
negro
Color tono RAL
RAL 9005
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura dinámica mín.
-20 °C
Temperatura dinámica máx.
100 °C
Temperatura estática mín.
-40 °C
Temperatura estática máx.
100 °C
Temperatura (mín.)
-40 °C
Temperatura (máx.)
100 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a ácidos
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistente a impactos
Sí
Protección frente a vibraciones
Sí
Alivio de tensión
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
Reconocido por UL
No
Certificación UL AWM
according to UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
according to UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
Reconocido por cUR
No
Certificación cUR
according to CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
according to CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
40010604
Certificado por GGVS
Sí
Certificado por DNV/GL
Sí
Número de certificado DNV/GL
TAE00002NB
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M
Número de artículo | Tamaño de rosca | Longitud de rosca | Mín. rango de sujeción | Área de sujeción máx. | Ancho de llave 1 | Color | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53010000 | M 12 | 15 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | negro | 100 | 3.602 g |
* 53017010 | M 16 | 12 mm | 3.5 mm | 8 mm | 19 mm | gris plateado | 100 | 6.952 g |
* 53017030 | M 20 | 13 mm | 5 mm | 12 mm | 24 mm | gris plateado | 100 | 11.845 g |
* 53017040 | M 25 | 13 mm | 9 mm | 14 mm | 27 mm | gris plateado | 50 | 14.728 g |
* 53017110 | M 16 | 12 mm | 2 mm | 6 mm | 19 mm | gris plateado | 100 | 7.246 g |
53017130 | M 20 | 13 mm | 4 mm | 9 mm | 24 mm | gris plateado | 100 | 11.976 g |
* 53017140 | M 25 | 13 mm | 6 mm | 12 mm | 27 mm | gris plateado | 50 | 14.700 g |
* 53017210 | M 16 | 12 mm | 3.5 mm | 8 mm | 19 mm | negro | 100 | 7.116 g |
* 53017230 | M 20 | 13 mm | 5 mm | 12 mm | 24 mm | negro | 100 | 11.404 g |
* 53017240 | M 25 | 13 mm | 9 mm | 14 mm | 27 mm | negro | 50 | 14.888 g |
* 53017310 | M 16 | 12 mm | 2 mm | 6 mm | 19 mm | negro | 100 | 7.240 g |
53017330 | M 20 | 13 mm | 4 mm | 9 mm | 24 mm | negro | 100 | 12.000 g |
* 53017340 | M 25 | 13 mm | 6 mm | 12 mm | 27 mm | negro | 50 | 14.822 g |
53111020 | M 20 | 9 mm | 6 mm | 13 mm | 25 mm | gris plateado | 100 | 10.943 g |
53111050 | M 40 | 10 mm | 16 mm | 28 mm | 46 mm | gris plateado | 10 | 44.600 g |
53111150 | M 40 | 10 mm | 9 mm | 23 mm | 46 mm | gris plateado | 10 | 48.480 g |
53111200 | M 12 | 8 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | negro | 100 | 3.292 g |
53111210 | M 16 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | 19 mm | negro | 100 | 6.051 g |
53111220 | M 20 | 9 mm | 6 mm | 13 mm | 25 mm | negro | 100 | 10.384 g |
53111240 | M 32 | 10 mm | 9 mm | 21 mm | 36 mm | negro | 25 | 23.344 g |
53111250 | M 40 | 10 mm | 16 mm | 28 mm | 46 mm | negro | 10 | 44.100 g |
53111420 | M 20 | 9 mm | 6 mm | 13 mm | 25 mm | gris claro | 100 | 10.516 g |
53111430 | M 25 | 10 mm | 8 mm | 17 mm | 30 mm | gris claro | 50 | 14.710 g |
53111450 | M 40 | 10 mm | 16 mm | 28 mm | 46 mm | gris claro | 10 | 43.130 g |
53111520 | M 20 | 9 mm | 4 mm | 10 mm | 25 mm | gris claro | 100 | 11.201 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.