LiFY 1X1,5 BK
Cable unipolar; 1X1.5; negro; Carrete; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Instalación fija
Beneficios
- Los trenzados superfinos (diámetro de alambre individual de 0,07 mm) permiten un diseño de cable superflexible.
- Apto para las clases de tensión 300/500 V o 450/750 V en función de la sección transversal del conductor.
- Disponible en diferentes colores de aislamiento de conductores.
Aplicaciones
- Especialmente adecuado como cable de medición para su uso en equipos móviles.
- Para uso altamente flexible.
- Puede utilizarse en interiores secos.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -15 °C.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable unipolar
Peso
29 kg/km
Índice de cobre
14.400 kg/km
Índice de cobre (lb)
96.800 lb/10,000 ft
Cable unipolar tipo de empaque
Carrete
Length per PU
150 m
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 450 / 750 V CA rms según IEC
Product Design
Cables de trenzado fino LiF
LiFY
Dimensiones del conductor
1X1.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1.5 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
hilo extrafino (diámetro individual de alambre de 0.07 mm)
Número de conductores
1
Diámetro nominal del conductor
3.7 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Cloruro de polivinilo
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Color cable unipolar
negro
Identificación de cables unipolares
De un color
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fijaflexible
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
8 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
29.6 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
37.0 mm
Temperatura, instalación fija
-30 °C hasta 70 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-15 °C hasta 70 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
No
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
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
- Producto comercial, no es un producto LAPP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de LiFY
Número de artículo | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Color cable unipolar | Cable unipolar tipo de empaque | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* 4560013S | 0.75 mm² | negro | Carrete | 7.200 kg | 0.014 kg | ||
* 4560014S | 0.75 mm² | azul | Carrete | 7.200 kg | 0.014 kg | ||
* 4560016S | 0.75 mm² | rojo | Carrete | 7.200 kg | 0.014 kg | ||
* 4560017S | 0.75 mm² | verde/amarillo | Carrete | 7.200 kg | 0.014 kg | ||
* 4560023S | 1 mm² | negro | Carrete | 9.600 kg | 0.019 kg | ||
* 4560024S | 1 mm² | azul | Carrete | 9.600 kg | 0.020 kg | ||
* 4560026S | 1 mm² | rojo | Carrete | 9.600 kg | 0.018 kg | ||
* 4560027S | 1 mm² | verde/amarillo | Carrete | 9.600 kg | 0.010 kg | ||
4560033S | 1.5 mm² | negro | Carrete | 14.400 kg/km | 29 kg/km | ||
* 4560034S | 1.5 mm² | azul | Carrete | 14.400 kg | 0.015 kg | ||
4560036S | 1.5 mm² | rojo | Carrete | 14.400 kg/km | 29 kg/km | ||
* 4560037S | 1.5 mm² | verde/amarillo | Carrete | 14.400 kg | 0.015 kg | ||
* 4560053S | 2.5 mm² | negro | Carrete | 24.000 kg | 0.044 kg | ||
* 4560054S | 2.5 mm² | azul | Carrete | 24.000 kg | 0.040 kg | ||
* 4560056S | 2.5 mm² | rojo | Carrete | 24.000 kg | 0.044 kg | ||
* 4560057S | 2.5 mm² | verde/amarillo | Carrete | 24.000 kg | 0.044 kg | ||
* 4560063 | 4 mm² | negro | Anillo | 38.400 kg | 0.040 kg | ||
* 4560064 | 4 mm² | azul | Anillo | 38.400 kg | 0.040 kg | ||
* 4560067 | 4 mm² | verde/amarillo | Anillo | 38.400 kg | 0.061 kg | ||
* 4560073 | 6 mm² | negro | Anillo | 57.600 kg | 0.090 kg | ||
* 4560074 | 6 mm² | azul | Anillo | 57.600 kg | 0.089 kg | ||
* 4560076 | 6 mm² | rojo | Anillo | 57.600 kg | 0.090 kg | ||
* 4560077 | 6 mm² | verde/amarillo | Anillo | 57.600 kg | 0.092 kg | ||
* 4560083 | 10 mm² | negro | Anillo | 96.000 kg | 0.130 kg | ||
* 4560086 | 10 mm² | rojo | Anillo | 96.000 kg | 0.133 kg | ||
* 4560087 | 10 mm² | verde/amarillo | Anillo | 96.000 kg | 0.120 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.