LiFY 1X1,5 RD
Single core; 1X1.5; red; Carrete; U0/U: 450/750 V; PVC; Instalación fija
Beneficios
- Los trenzados superfinos (diámetro de alambre individual de 0,07 mm) permiten un diseño de cable superflexible.
- Apto para las clases de tensión 300/500 V o 450/750 V en función de la sección transversal del conductor.
- Disponible en diferentes colores de aislamiento de conductores.
Aplicaciones
- Especialmente adecuado como cable de medición para su uso en equipos móviles.
- Para uso altamente flexible.
- Puede utilizarse en interiores secos.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -15 °C.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Single core
Peso
29 kg/km
Índice de cobre
14.400 kg/km
Índice de cobre (lb)
96.800 lb/10,000 ft
Cable unipolar tipo de empaque
Carrete
Length per PU
150 m
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 450/750 V CA rms according to IEC
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
Product Design
Cables de trenzado fino LiF
LiFY
Dimensiones del conductor
1X1.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1.5 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
Super-fine wire (diameter of each wire is 0.07 mm)
Número de conductores
1
Diámetro exterior nominal
3.7 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polyvinylchloride
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Color cable unipolar
red
Identificación de cables unipolares
De un color
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fijaflexible
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
8 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
29.6 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
37.0 mm
Temperatura, instalación fija
-30 °C to 70 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-15 °C to 70 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
No
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
No
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Trade product, not a LAPP product.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de LiFY
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.