EPIC® SIGNAL M23 17P (20)
Conector circular; M 23 Señal; Número de contactos: 17; for cross-section (min./max.): 0.08mm² - 1mm²;
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector circular
Volumen de suministro
Sin contactos
Contactos incluidos
No
Peso
3.915 g
Unidad de embalaje (VPE)
20.000
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
50 V CA rms / DC según UL50 V CA rms / DC según CSA50 V CA rms / DC según IEC
Sobretensión nominal
0.8 kV CA rms / DC según IEC 61984
Corriente nominal
7 A según UL6.1 A según CSA7 A según IEC
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de contacto máx.
4 mΩ
Product Design
Número de contactos
17
Número de contactos de señal
17
Diámetro del conector
16.7 mm
Longitud total
15.8 mm
Tipo de conector
M 23 Señal
Tipo de conector
Conector macho/conector hembra
Dirección de rotación
Parte P (giro a la izquierda)
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
32 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
18 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
0.08 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
1 mm²
Material del inserto de contacto
Poliamida
Material del inserto de contacto forma corta
PA
Color
rojo-café
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-25 °C
Temperatura de operación máx.
125 °C
Libre de halógenos
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
Reconocido por UR
Sí
Certificación UR
según UL 2238 (CCN: CYJV2 / e-file number: E249137)
Número de control de categoría UL
CYJV2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
según CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: CYJV8 / e-file number: E249137)
Número de control de categoría cUR
CYJV8
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
C024
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole
Número de artículo | Variante del contacto | Dirección de rotación | Contactos incluidos | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|
73008000 | Parte P (giro a la izquierda) | No | 5 | |
73008010 | Parte P (giro a la izquierda) | No | 20 | |
73008500 | Parte E (giro a la derecha) | No | 5 | |
73008510 | Parte E (giro a la derecha) | No | 20 | |
73018000 | Conector hembra | Parte P (giro a la izquierda) | Yes | 5 |
73018010 | Conector hembra | Parte P (giro a la izquierda) | Yes | 20 |
73018500 | Conector hembra | Parte E (giro a la derecha) | Yes | 5 |
73018510 | Conector hembra | Parte E (giro a la derecha) | Yes | 20 |
73028000 | Pin | Parte P (giro a la izquierda) | Yes | 5 |
73028010 | Pin | Parte P (giro a la izquierda) | Yes | 20 |
73028500 | Pin | Parte E (giro a la derecha) | Yes | 5 |
73028510 | Pin | Parte E (giro a la derecha) | Yes | 20 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.