EPIC® POWER LS1 D BCMD 1MM AU 0,14-1,0 (1
Contacto para forma constructiva: M23, LS1; ; Conector hembra; Conexión crimpada; for cross-section (min./max.): 0.14mm² - 1mm²; Latón dorado
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Contacto
Modo de entrega de los contactos
Bolsa
Peso
0.300 g
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Tipo de montaje
crimpar
Electrical Characteristics
Corriente nominal contacto
7 A según IEC7 A según UL7 A según CSA
Resistencia de contacto máx.
4 mΩ
Product Design
Diámetro del contacto
1 mm
Longitud del contacto
14.3 mm
Variante del contacto
Conector hembra
Procedimiento de fabricación del contacto
maquinado
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Contacto para forma constructiva
LS1
Longitud de pelado del aislamiento del conductor individual
6.5 mm
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
26 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
18 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
0.14 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
1 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Color
dorado
Product Characteristics
Ámbito de aplicación del contacto
Señal
Certifications and Standards
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 39
Reconocido por UR
Sí
Certificación UR
según UL 2238 (CCN: CYJV8 / e-file number: E249137)
Número de control de categoría UL
CYJV2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
según CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: CYJV2 / e-file number: E249137)
Número de control de categoría cUR
CYJV8
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
C025
Norma de producto según IEC
IEC 61984IEC 60352-2
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® SIGNAL M23 Contacts
Número de artículo | Variante del contacto | Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2) | Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2) | Tipo de montaje | Unidad de embalaje (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
72400000 | Pin | 0.14 mm² | 1 mm² | crimpar | 100 | |
72400001 | Pin | 0.14 mm² | 1 mm² | crimpar | 10 | |
72401000 | Pin | 1 mm² | 2.5 mm² | crimpar | 100 | |
72401600 | Conector hembra | 1 mm² | 2.5 mm² | crimpar | 100 | |
72401601 | Conector hembra | 1 mm² | 2.5 mm² | crimpar | 10 | |
72402000 | Pin | 1 mm² | 1 mm² | soldar | 100 | |
72402001 | Pin | 1 mm² | 1 mm² | soldar | 10 | |
72402600 | Conector hembra | 1 mm² | 1 mm² | soldar | 100 | |
72402601 | Conector hembra | 1 mm² | 1 mm² | soldar | 10 | |
72403000 | Pin | 1 mm² | 2.5 mm² | soldar | 100 | |
72403100 | Pin | 1 mm² | 2.5 mm² | soldar | 10 | |
72404000 | Conector hembra | 1 mm² | 2.5 mm² | soldar | 100 | |
72404100 | Conector hembra | 1 mm² | 2.5 mm² | soldar | 10 | |
74020601 | Conector hembra | 0.14 mm² | 1 mm² | crimpar | 10 | |
74034500 | Conector hembra | 0.14 mm² | 1 mm² | crimpar | 100 | |
74034501 | Conector hembra | 0.14 mm² | 1 mm² | crimpar | 10 | |
74200600 | Conector hembra | 0.14 mm² | 1 mm² | crimpar | 100 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.