EPIC® SIGNAL M23 17E SLM (5)
Inserto con conexión soldada; M 23 Señal; Pin; Número de contactos: 17; for cross-section (min./max.): 0.08mm² - 1mm²;
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Inserto con conexión soldada
Volumen de suministro
Incluye contactos
Contactos incluidos
Sí
Peso
12.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
5.000
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
50 V CA rms / DC según UL50 V CA rms / DC según CSA50 V CA rms / DC según IEC
Sobretensión nominal
0.8 kV CA rms / DC según IEC 61984
Corriente nominal
7 A según UL6.1 A según CSA7 A según IEC
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de contacto máx.
4 mΩ
Product Design
Número de contactos
17
Número de contactos de señal
17
Diámetro del conector
16.7 mm
Longitud total
15.8 mm
Variante del contacto
Pin
Tipo de conector
M 23 Señal
Tipo de conector
Conector macho
Dirección de rotación
Parte E (giro a la derecha)
Tipo de conexión del conductor
Conexión soldada
Longitud de pelado, contacto de señal
4 mm
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
32 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
18 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
0.08 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
1 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Material del inserto de contacto
Poliamida
Material del inserto de contacto forma corta
PA
Color
rojo-café
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-25 °C
Temperatura de operación máx.
125 °C
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
Certificación UR
según UL 2238 (CCN: CYJV2 / e-file number: E249137)
Número de control de categoría UL
CYJV2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
según CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: CYJV8 / e-file number: E249137)
Número de control de categoría cUR
CYJV8
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
C024
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole
Número de artículo | Variante del contacto | Dirección de rotación | Contactos incluidos | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|
73008000 | Parte P (giro a la izquierda) | No | 5 | |
73008010 | Parte P (giro a la izquierda) | No | 20 | |
73008500 | Parte E (giro a la derecha) | No | 5 | |
73008510 | Parte E (giro a la derecha) | No | 20 | |
73018000 | Conector hembra | Parte P (giro a la izquierda) | Yes | 5 |
73018010 | Conector hembra | Parte P (giro a la izquierda) | Yes | 20 |
73018500 | Conector hembra | Parte E (giro a la derecha) | Yes | 5 |
73018510 | Conector hembra | Parte E (giro a la derecha) | Yes | 20 |
73028000 | Pin | Parte P (giro a la izquierda) | Yes | 5 |
73028010 | Pin | Parte P (giro a la izquierda) | Yes | 20 |
73028500 | Pin | Parte E (giro a la derecha) | Yes | 5 |
73028510 | Pin | Parte E (giro a la derecha) | Yes | 20 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.