UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV 24X2X1,3 BK
Cable para computadora; 24X2X1.3; negro; PVC; Blindado; flexible
Beneficios
- Muy robusto gracias a la cubierta exterior reforzada con un espesor de pared de al menos 1.8 mm.
- Gracias al trenzado de pares (TP, Twisted Pair) con longitudes de paso cortas, los circuitos conductores están bien desacoplados.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones para la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.
- Para el uso en circuitos de control, regulación y medición.
- Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
- Las versiones en negro son aptas para el uso en el exterior.
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable para computadora
Peso
995 kg/km
Índice de cobre
684.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
4596.292 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Tensión de prueba conductor/conductor
2 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
1 kV
Product Design
Cable para computadora de proceso RE
RE-2Y(ST)Yv
Dimensiones del conductor
24X2X1.3
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1.3 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
de 7 hilos
Conductor de protección incluido
no
Número de pares
24
Tipo de cableado
Par trenzado
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Película plástica laminada de aluminio
Diámetro exterior nominal
27.5 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PE
Conductor de comunicación adicional
Sí
Material base de la cubierta exterior
Cloruro de polivinilo
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Con aislamiento reforzado del cable
Sí
Color de la cubierta exterior
negro
Identificación de conductores
Colores y números
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
7.5 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
206.3 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
412.5 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C hasta 50 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN 50525-1 (los cables con cubierta negra son aptos para un uso permanente a la intemperie)
Resistente al ozono
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
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
Eca
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv
Número de artículo | Número de pares | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Color de la cubierta exterior | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
* 0032400 | 1 | 0.5 mm² | azul | 15.000 kg | 0.074 kg | |
* 0032401 | 2 | 0.5 mm² | azul | 30.000 kg | 0.117 kg | |
* 0032411 | 1 | 0.5 mm² | negro | 15.000 kg | 0.074 kg | |
* 0032412 | 2 | 0.5 mm² | negro | 30.000 kg | 0.117 kg | |
* 0032413 | 4 | 0.5 mm² | negro | 50.000 kg | 0.140 kg | |
* 0032415 | 10 | 0.5 mm² | negro | 110.000 kg | 0.220 kg | |
* 0032418 | 20 | 0.5 mm² | negro | 210.000 kg | 0.385 kg | |
* 0032420 | 36 | 0.5 mm² | negro | 370.000 kg | 0.656 kg | |
* 0032421 | 48 | 0.5 mm² | negro | 490.000 kg | 0.854 kg | |
* 0032422 | 1 | 1.3 mm² | azul | 31.000 kg | 0.102 kg | |
* 0032423 | 2 | 1.3 mm² | azul | 62.000 kg | 0.161 kg | |
* 0032424 | 4 | 1.3 mm² | azul | 114.000 kg | 0.230 kg | |
* 0032428 | 24 | 1.3 mm² | azul | 684.000 kg | 0.952 kg | |
* 0032430 | 1 | 1.3 mm² | negro | 31.000 kg | 0.102 kg | |
* 0032431 | 2 | 1.3 mm² | negro | 62.000 kg | 0.161 kg | |
* 0032432 | 4 | 1.3 mm² | negro | 114.000 kg | 0.230 kg | |
* 0032433 | 8 | 1.3 mm² | negro | 218.000 kg | 0.377 kg | |
* 0032434 | 12 | 1.3 mm² | negro | 322.000 kg | 0.515 kg | |
0032436 | 24 | 1.3 mm² | negro | 684.000 kg/km | 995 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.