UNITRONIC® BUS PB FD P A 1X2X0,64
bus cable; PROFIBUS DP; drag chain; Nominal characteristic impedance: 150 Ω; PUR; violet; cUL listed
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable de bus
Peso
0.058 kg
Índice de cobre
30.100 kg
Índice de cobre (lb)
202.240 lb
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFIBUS DP
Electrical Characteristics
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Tensión de prueba conductor/conductor
1.5 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
1.5 kV
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
5 GΩ*km
Impedancia de sobretensión nominal
150 Ω
Product Design
Número/tamaño de conductores
1X2X24AWG
Dimensiones del conductor
1X2X24 AWG
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
24 AWG
Diámetro nominal de conductor (mm)
0.64 mm
Número de alambres
19
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
de 19 hilos
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
2
Número de pares
1
Tipo de cableado
Par trenzado
Elemento de cableado adicional
Hilo de drenaje
Enrollado sobre el cableado
Envoltura de fibra textil
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Película plástica laminada de aluminioMalla de cobre estañado
Con elemento de soporte
No
Diámetro nominal del conductor
2.55 mm
Diámetro exterior nominal
8 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno espumado
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
Foam-Skin PE
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
violeta
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 4001
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacables
Para flexión continua
Sí
Para carga de torsión
Sí
Enrollable
No
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
8 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
64.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-40 °C up to 75 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
VDE 0472-815
Resistente al aceite
Sí
Libre de PWIS
Sí
Cable Fast Connect (FC)
No
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Reconocido por UL
Sí
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL CMX according to UL 444
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
according to CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E63634)
Enlistado por cUL
Sí
Certificado por CSA
Sí
Certificado por VDE
No
Documentación
-
Descargas
Otros enlaces
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- SIMATIC® es una marca registrada de SIEMENS AG. FIP es una marca registrada de World FIP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de UNITRONIC® BUS PB FD P A
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|
2170822 | 1X2X24AWG | 8 mm | 30.100 kg | 0.058 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.