ED-PB-35
data connector; ; switchable bus terminationPROFIBUS DP; Sub-D socket; angled (35°); screw connection
Beneficios
- Numerosas variantes disponibles.
- Gracias a su reducido tamaño, está diseñado para su uso en espacios limitados.
- Disponible con ángulo de salida del cable de 35°, 90° y 180°.
- Conexión sencilla del cable mediante conexión roscada M12 o técnica de fijación roscada.
- Gracias a las resistencias de terminación integradas que se pueden conectar mediante un control deslizante, el conector se puede utilizar como conector de paso o de terminación.
- Protección mejorada contra interferencias electromagnéticas gracias a la carcasa metalizada.
- También disponible como variante con LED de colores para una visualización clara del estado.
- También disponible como variante "PG" con segunda interfaz D-Sub para programación y diagnóstico.
- La variante "REPEATER" regenera la señal de datos y permite así una fácil ampliación de la red PROFIBUS®.
Aplicaciones
- Para el uso en la red PROFIBUS®-DP.
- Para conectar cables compatibles con PROFIBUS® (diámetro exterior del cable 5-8 mm o preconfeccionado con conector PROFIBUS® M12 (codificación B)).
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Peso
40.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFIBUS DP
Electrical Characteristics
Voltaje de alimentación
4,75 V - 5,25 V DC
Impedancia
150 Ω
Product Design
Blindado
No
Longitud total
54 mm
Ancho total
40 mm
Altura total
17 mm
Diseño de construcción de la carcasa del conector
acodado
Codificado
No
Con rosca
No
Tipo de conector
Sub-D
Tipo de conector
Conector hembra
Ángulo de la carcasa del conector
35
Para diámetro exterior de cable mín.
5 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
8 mm
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Tipo de conexión del conductor
Conexión roscada
Color de la carcasa
plateado
Diagnóstico de la interfaz
No
Product Characteristics
Nivel de contaminación
2
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura de operación máx.
60 °C
Resistente a los rayos UV
No
Cable Fast Connect (FC)
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® DATA PB Sub-D
Número de artículo | Ángulo de la carcasa del conector | Diagnóstico de la interfaz | Indicador de estado | Versión del Sub-D | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
21700503 | 90 | Yes | No | Terminación de bus conmutableCon diagnóstico de la interfaz | 1 |
21700504 | 90 | No | No | Terminación de bus conmutable | 1 |
21700505 | 180 | No | No | Terminación de bus conmutable | 1 |
21700506 | 35 | Yes | No | Terminación de bus conmutableCon diagnóstico de la interfaz | 1 |
21700507 | 35 | No | No | Terminación de bus conmutable | 1 |
21700529 | 90 | Yes | Yes | Terminación de bus conmutableCon diagnóstico de la interfaz | 1 |
21700530 | 90 | No | Yes | Terminación de bus conmutable | 1 |
21700541 | 90 | Yes | Yes | RepetidorCon diagnóstico de la interfaz | 1 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.