ED-PB-35-PG-ST-PRO
data connector; ; switchable bus termination; diagnostic interfacePROFIBUS DP; Sub-D plug / socket; angled (35°); tension-spring terminal
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Peso
80.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFIBUS DP
Electrical Characteristics
Impedancia
150 Ω
Product Design
Blindado
Sí
Tipo de bloqueo
Rosca atornillada
Longitud total
64.6 mm
Ancho total
42 mm
Altura total
16.8 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 12
Diseño de construcción de la carcasa del conector
acodado
Codificado
No
Con rosca
No
Tipo de conector
Sub-D
Tipo de conector
Conector macho/conector hembra
Ángulo de la carcasa del conector
35
Blindaje CEM
Sí
Para diámetro exterior de cable mín.
8 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
9 mm
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Mín. sección transversal conectable del conductor unifilar (AWG)
28 AWG
Sección transversal de conductor conectable unifilar máx. (AWG)
14 AWG
Material base de la carcasa
Aleación de zinc
Material base de la carcasa, forma corta
Zn
Diagnóstico de la interfaz
Sí
Product Characteristics
Versión del Sub-D
Terminación de bus conmutable
Número mín. de ciclos de conexión
200
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura de operación mín.
-20 °C
Temperatura de operación máx.
70 °C
Resistente a los rayos UV
No
Cable Fast Connect (FC)
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® DATA PB Sub-D PRO
Número de artículo | Ángulo de la carcasa del conector | Diagnóstico de la interfaz | Tipo de conexión del conductor | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|
21700561 | 35 | Yes | Conexión roscada | 1 |
21700562 | 90 | Yes | Conexión roscada | 1 |
21700563 | 180 | No | Conexión roscada | 1 |
21700564 | 35 | Yes | Abrazadera de cage clamp | 1 |
21700565 | 90 | Yes | Abrazadera de cage clamp | 1 |
21700566 | 180 | No | Abrazadera de cage clamp | 1 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.