ETHERLINE® P FLEX CAT5E 2X2XAWG26
ethernet cable; fixed installation, flexible; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Halogenfree; water blue
Atributos técnicos
Información general
Marca
ETHERLINE®
Tipo de producto
Cable Ethernet
Peso
0.045 kg
Índice de cobre
19.000 kg
Índice de cobre (lb)
127.660 lb
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
EtherCAT
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
48 V AC rms according to IEC
Voltaje nominal conductor a conductor
50 V AC rms according to IEC
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Tensión de prueba conductor/conductor
3 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
3 kV
Resistencia del bucle CC a 20 °C
284 Ω/km
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
5 GΩ*km
Impedancia de sobretensión nominal
100 Ω
Velocidad de transmisión posible
100 Mbit/s
Product Design
Número/tamaño de conductores
2X2X26/7AWG
Dimensiones del conductor
2X2X26 AWG
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.15 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
26 AWG
Número de alambres
7
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
de 7 hilos
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
4
Número de pares
2
Tipo de cableado
Par trenzado
Enrollado sobre el cableado
Envoltura de fibra textil
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Película plástica laminada de aluminioMalla de cobre estañado
Forma corta blindaje
SF/UTP
Con protección frente a roedores
No
Diámetro mín. del conductor
0.9 mm
Diámetro nominal del conductor
0.95 mm
Diámetro máx. del conductor
1.05 mm
Diámetro exterior mín.
5.3 mm
Diámetro exterior nominal
5.6 mm
Diámetro exterior máximo
5.9 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno espumado
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
Foam-Skin PE
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
azul agua
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 6021
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fijaflexible
Para flexión continua
No
Enrollable
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
8 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
47.2 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
88.5 mm
Temperatura, instalación fija
-30 °C up to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C up to 50 °C
Temperatura de instalación mín.
-5 °C
Temperatura de instalación máx.
50 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL Horizontal Flame Test
Corrosividad de los gases de combustión según
IEC 60754-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
VDE 0472-815
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
DIN EN 60811-2-1
Libre de PWIS
Sí
Cable de Ethernet categoría
Cat.5e
Cable Fast Connect (FC)
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
21576 according to UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
Sí
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
AWM I B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ETHERLINE® Cat.5e FLEX
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Material base de la cubierta exterior, forma corta | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
2170283 | 2X2X26/7AWG | 5.6 mm | 19.000 kg | 0.043 kg | |
2170284 | 2X2X26/7AWG | PUR | 5.6 mm | 19.000 kg | 0.045 kg |
2170299 | 4X2X26/7AWG | PUR | 6.1 mm | 25.000 kg/km | 48 kg/km |
2170300 | 4X2X26/7AWG | PUR | 6.1 mm | 25.000 kg | 0.054 kg |
2170486 | 4X2X26/7AWG | PVC | 6.2 mm | 30.000 kg/km | 54 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.