ETHERLINE® H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7
Cable Ethernet; flexible; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.5e; SF/UTP; Libre de halógenos; azul agua
Beneficios
- Intercambio rápido de información mediante tecnología Ethernet.
- Rendimiento Cat.5e hasta 100 Mbit/s.
- Para la transmisión de señales analógicas y digitales en el rango de frecuencia de hasta 100 MHz.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje doble de foil de aluminio y blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura (SF/UTP).
- Disponible como cable estándar de 4 pares o como versión de cable dúplex para reducir el esfuerzo de cableado.
Aplicaciones
- Adecuado para el montaje de cables de conexión de hasta 60m de longitud.
- Puede utilizarse en interiores secos, húmedos y mojados.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ETHERLINE®
Tipo de producto
Cable Ethernet
Peso
48 kg/km
Índice de cobre
25.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
168.000 lb/10,000 ft
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
EtherCAT
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
48 V CA rms según IEC
Voltaje nominal conductor a conductor
50 V CA rms según IEC
Tensión de prueba conductor/conductor
1 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
0.5 kV
Resistencia del bucle CC a 20 °C
284 Ω/km
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
5 GΩ*km
Impedancia de sobretensión nominal
100 Ω
Velocidad de transmisión posible
10000 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.75 c
Product Design
Número/tamaño de conductores
4X2X26/7AWG
Dimensiones del conductor
4X2X26 AWG
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.15 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
26 AWG
Número de alambres
7
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
de 7 hilos
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
8
Número de pares
4
Tipo de cableado
Par trenzado
Enrollado sobre el cableado
Envoltura de fibra textil
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Película plástica laminada de aluminioMalla de cobre estañado
Forma corta blindaje
SF/UTP
Grado de cobertura óptica del tejido de blindaje, blindaje completo
85 %
Con protección frente a roedores
No
Diámetro mín. del conductor
0.9 mm
Diámetro nominal del conductor
0.95 mm
Diámetro máx. del conductor
1.05 mm
Diámetro exterior mín.
5.9 mm
Diámetro exterior nominal
6.1 mm
Diámetro exterior máximo
6.3 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno espumado
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
Foam-Skin PE
Material base de la cubierta exterior
Compuesto libre de halógenos
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
azul agua
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 5021
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexible
Para flexión continua
No
Enrollable
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
8 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
50.4 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
94.5 mm
Temperatura, instalación fija
-20 °C hasta 70 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C hasta 50 °C
Temperatura de instalación mín.
-5 °C
Temperatura de instalación máx.
50 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Corrosividad de los gases de combustión según
IEC 60754-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
Resistente al aceite
No
Resistencia a aceites según
DIN EN 60811-2-1
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Cable de Ethernet categoría
Cat.5e
Cable Fast Connect (FC)
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
21576 according to UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Certificación cUR
AWM I B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ETHERLINE® Cat.5e FLEX
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Número de conductores | Material base de la cubierta exterior, forma corta | Material base de la cubierta exterior | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2170283 | 2X2X26/7AWG | 4 | Compuesto libre de halógenos | 19.000 kg | 0.043 kg | ||
2170284 | 2X2X26/7AWG | 4 | PUR | Poliuretano | 19.000 kg | 0.045 kg | |
2170299 | 4X2X26/7AWG | 8 | PUR | Compuesto libre de halógenos | 25.000 kg/km | 48 kg/km | |
2170300 | 4X2X26/7AWG | 8 | PUR | Poliuretano | 25.000 kg | 0.054 kg | |
2170486 | 4X2X26/7AWG | 8 | PVC | Cloruro de polivinilo | 30.000 kg/km | 54 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.