EPIC® DATA RJ45 Plug Cat.5e FM45 field m.
Conector de datos; Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5e; RJ 45; Conector macho; recto (180 °)
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Conector de datos
Peso
12.700 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
ETHERNET/IP
Electrical Characteristics
Corriente nominal
1.75 A según (Especificaciones del fabricante)
Product Design
Blindado
Sí
Número de contactos
8
Tipo de bloqueo
Cerrojo
Tapa protectora contra el polvo
No
Longitud total
59 mm
Ancho total
14 mm
Altura total
14.6 mm
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
Sí
Codificación de colores del administrador
EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B
Con rosca
No
Tipo de conector
RJ 45
Tipo de conector
Conector macho
Ángulo de la carcasa del conector
180
Contacto blindado
Sí
Para diámetro exterior de cable mín.
4.5 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
8 mm
Reutilizable
No
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Mín. sección transversal conectable del conductor unifilar (AWG)
26 AWG
Sección transversal de conductor conectable unifilar máx. (AWG)
23 AWG
Sección transversal mín. de conector conectable de hilo fino (AWG)
26 AWG
Sección transversal máx. conectable del conductor de hilo fino (AWG)
22 AWG
Color de la carcasa
gris
Color de la carcasa RAL
RAL 7042
Product Characteristics
Temperatura de operación mín.
-20 °C
Temperatura de operación máx.
70 °C
Resistente a los rayos UV
No
Resistencia a la tracción tras el ensamble
50 N
Cable de Ethernet categoría
Cat.5e
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
Norma de producto según IEC
RJ45 según IEC 60603-7-3
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.