ETHERLINE® LAN Cat.5e F/UTP 4x2xAWG24 LSZ
ethernet cable; fixed installation; Cat.5e; F/UTP; Halogenfree; orange
Beneficios
- Intercambio rápido de información mediante tecnología Ethernet.
- Rendimiento Cat.5e hasta 100 Mbit/s.
- Disponible con cubierta exterior de PVC robusta o cubierta exterior LSZH libre de halógenos.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Para el cableado estructurado de edificios conforme a EN 50173 e ISO/IEC 11801.
- Para el cableado horizontal de pisos con máx. 100 m de longitud de cable (de los cuales 90 m para la instalación y 10 m en el puesto de trabajo).
Atributos técnicos
Información general
Marca
ETHERLINE®
Tipo de producto
Cable Ethernet
Índice de cobre (lb)
120.955 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
48 V AC rms according to IEC
Voltaje nominal conductor a conductor
50 V AC rms according to IEC
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Tensión de prueba conductor/conductor
1 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
1 kV
Resistencia del bucle CC a 20 °C
166.0 Ω/km
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
5 GΩ*km
Impedancia de sobretensión nominal
100 Ω
Velocidad de transmisión posible
1000 Mbit/s
Product Design
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
24 AWG
Número de alambres
1
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
8
Número de pares
4
Tipo de cableado
Par trenzado
Elemento de cableado adicional
Hilo de drenaje
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Película plástica laminada de aluminio
Con refuerzo
No
Con protección frente a roedores
No
Diámetro nominal del conductor
1.05 mm
Diámetro exterior mín.
6.1 mm
Diámetro exterior máximo
6.5 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PE
Material base de la cubierta exterior
Compuesto libre de halógenos
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Color de la cubierta exterior
naranja
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 2003
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Enrollable
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
26.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
8 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
52.0 mm
Temperatura, instalación fija
-20 °C up to 60 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
0 °C up to 50 °C
Temperatura de instalación máx.
50 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos según
IEC 60754-2
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
Cable de Ethernet categoría
Cat.5e
Cable Fast Connect (FC)
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
Eca
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Forma corta blindaje | Libre de halógenos | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
2170950 | 4x2x24/1AWG | U/UTP | No | 5.1 mm | 17.000 kg/km | 58 kg/km |
* 2170951 | 4x2x24/1AWG | SF/UTP | No | 6.3 mm | 28.000 kg | 0.049 kg |
2170952 | 4x2x24/1AWG | F/UTP | Yes | 6.3 mm | 18.000 kg | 0.060 kg |
2170953 | 4x2x24/1AWG | SF/UTP | Yes | 6.4 mm | 28.000 kg | 0.060 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.