ETHERLINE® LAN Cat.5e U/UTP 4x2xAWG24
Cable Ethernet; Instalación fija; Cat.5e; U/UTP; PVC; gris
Beneficios
- Intercambio rápido de información mediante tecnología Ethernet.
- Rendimiento Cat.5e hasta 100 Mbit/s.
- Disponible con cubierta exterior de PVC robusta o cubierta exterior LSZH libre de halógenos.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Para el cableado estructurado de edificios conforme a EN 50173 e ISO/IEC 11801.
- Para el cableado horizontal de pisos con máx. 100 m de longitud de cable (de los cuales 90 m para la instalación y 10 m en el puesto de trabajo).
Atributos técnicos
Información general
Marca
ETHERLINE®
Tipo de producto
Cable Ethernet
Peso
58 kg/km
Índice de cobre
17.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
114.235 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
48 V CA rms según IEC
Voltaje nominal conductor a conductor
50 V CA rms según IEC
Tensión de prueba conductor/conductor
1 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
1 kV
Resistencia del bucle CC a 20 °C
166.0 Ω/km
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
5 GΩ*km
Impedancia de sobretensión nominal
100 Ω
Velocidad de transmisión posible
1000 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.70 c
Product Design
Número/tamaño de conductores
4x2x24/1AWG
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
24 AWG
Número de alambres
1
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
8
Número de pares
4
Tipo de cableado
Par trenzado
Blindado
No
Forma corta blindaje
U/UTP
Con refuerzo
No
Con protección frente a roedores
No
Diámetro nominal del conductor
1.05 mm
Diámetro exterior mín.
4.9 mm
Diámetro exterior nominal
5.1 mm
Diámetro exterior máximo
5.3 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PE
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
RAL 7035
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Enrollable
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
21.2 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
8 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
42.4 mm
Temperatura, instalación fija
-20 °C hasta 60 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
0 °C hasta 50 °C
Temperatura de instalación máx.
50 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Cable de Ethernet categoría
Cat.5e
Cable Fast Connect (FC)
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
Eca
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Forma corta blindaje | Libre de halógenos | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
2170950 | 4x2x24/1AWG | U/UTP | No | 5.1 mm | 17.000 kg/km | 58 kg/km |
* 2170951 | 4x2x24/1AWG | SF/UTP | No | 6.3 mm | 28.000 kg | 0.049 kg |
2170952 | 4x2x24/1AWG | F/UTP | Yes | 6.3 mm | 18.000 kg | 0.060 kg |
2170953 | 4x2x24/1AWG | SF/UTP | Yes | 6.4 mm | 28.000 kg | 0.060 kg |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.