Modular MC TOOL DIE D=6.0/25sqmm
insert with crimp termination; for crimping tool: Klauke EK 120/42, Neko AHPW 400C
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Inserto de crimpado
Peso
145.000 g
Tipo de empaque
box
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Para herramientas de crimpado
Neko AHPW 400C
Contacto adecuado
Modular MC 6.0 mm maquinado
Localizador adecuado
EPIC® TOOL LOC MC 3.6 machined
Product Design
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
6 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
6 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
16 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
16 mm²
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® TOOL DIE
Número de artículo | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Para sección transversal | Perfil de crimpado | Para herramientas de crimpado | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
11147100 | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 47.000 g | ||||
11147110 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | special shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 47.000 g |
11147111 | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 50.000 g | ||||
11147120 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | special shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 45.000 g |
11147130 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | special shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 45.000 g |
11147170 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | special shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 42.500 g |
11147180 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | special shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 45.300 g |
11147190 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | special shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 49.000 g |
* 44423270 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 145.000 g |
44423271 | 16 mm² | 16 mm² | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 145.000 g |
44423272 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 145.000 g |
44423273 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 145.000 g |
44424025 | Neko AHPW 400C | 145.000 g | ||||
44424026 | Neko AHPW 400C | 145.000 g | ||||
44424027 | Klauke Type EK 60/22 | 145.000 g | ||||
44424038 | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 145.000 g | ||
44424039 | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 145.000 g | ||
44424040 | 50 mm² | Forma especial | Klauke EK 120/42 | 145.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.