EPIC® CRIMP DIES D=1.6/2.5/1.5-2.5QMM S-C
Inserto de crimpado; Para herramientas de crimpado: EPIC® TOOL CRIMP HAND, EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Inserto de crimpado
Peso
49.000 g
Tipo de empaque
Caja
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Para herramientas de crimpado
EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
Contacto adecuado
EPIC® H-D 1.6 estampado
Localizador adecuado
EPIC® TOOL LOC H-D 1.6 MC 2.5 stamped
Product Design
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
16 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
14 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
1.5 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
2.5 mm²
Para sección transversal (mín.)
25 mm²
Para sección transversal (máx.)
25 mm²
Para sección transversal
50 mm²
Color
black
Perfil de crimpado
special shape
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® TOOL DIE
Número de artículo | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Para sección transversal | Perfil de crimpado | Para herramientas de crimpado | Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2) | Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2) | Para herramientas de crimpado | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11147100 | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 0.14 mm² | 4 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 | ||||
11147110 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | special shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 0.75 mm² | 2.5 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 |
11147111 | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 16 mm² | 16 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 | ||||
11147120 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | special shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 4 mm² | 10 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 |
11147130 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | special shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 16 mm² | 16 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 |
11147170 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | special shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 0.14 mm² | 0.5 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 |
11147180 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | special shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 0.5 mm² | 1.5 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 |
11147190 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | special shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1.5 mm² | 2.5 mm² | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 1 |
* 44423270 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 4 mm² | 10 mm² | Neko AHPW 400C | 1 |
44423271 | 16 mm² | 16 mm² | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 16 mm² | 16 mm² | Neko AHPW 400C | 1 |
44423272 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 25 mm² | 25 mm² | Neko AHPW 400C | 1 |
44423273 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 35 mm² | 35 mm² | Neko AHPW 400C | 1 |
44424025 | Neko AHPW 400C | 16 mm² | 16 mm² | Neko AHPW 400C | 1 | ||||
44424026 | Neko AHPW 400C | 16 mm² | 16 mm² | Neko AHPW 400C | 1 | ||||
44424027 | Klauke Type EK 60/22 | 16 mm² | 16 mm² | Klauke Type EK 60/22 | 1 | ||||
44424038 | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 16 mm² | 16 mm² | Neko AHPW 400C | 1 | ||
44424039 | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 16 mm² | 16 mm² | Neko AHPW 400C | 1 | ||
44424040 | 50 mm² | Forma especial | Klauke EK 120/42 | 16 mm² | 16 mm² | Klauke EK 120/42 | 1 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.