EPIC® TOOL DIE D=8.0/35sqmm
insert with crimp termination; for crimping tool: Klauke EK 120/42, Neko AHPW 400C
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Inserto de crimpado
Peso
145.000 g
Tipo de empaque
Box
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Para herramientas de crimpado
Neko AHPW 400C
Contacto adecuado
EPIC® MH 8.0 mm
Localizador adecuado
EPIC® TOOL LOC MC 3.6 machined
Product Design
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
1 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
1 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
35 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
35 mm²
Para sección transversal (mín.)
25 mm²
Para sección transversal (máx.)
25 mm²
Para sección transversal
50 mm²
Color
negro
Perfil de crimpado
Forma especial
Certifications and Standards
Con identificación UKCA
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® TOOL DIE
Número de artículo | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Para sección transversal | Perfil de crimpado | Para herramientas de crimpado | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
11147100 | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 47.000 g | ||||
11147110 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | Special Shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 47.000 g |
11147111 | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 50.000 g | ||||
11147120 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | Special Shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 45.000 g |
11147130 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | Special Shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 45.000 g |
11147170 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | Special Shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 42.500 g |
11147180 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | Special Shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 45.300 g |
11147190 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | Special Shape | EPIC® TOOL CRIMP MACHINE | 49.000 g |
* 44423270 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 145.000 g |
44423271 | 16 mm² | 16 mm² | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 145.000 g |
44423272 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 145.000 g |
44423273 | 25 mm² | 25 mm² | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 145.000 g |
44424025 | Neko AHPW 400C | 145.000 g | ||||
44424026 | Neko AHPW 400C | 145.000 g | ||||
44424027 | Klauke Type EK 60/22 | 145.000 g | ||||
44424038 | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 145.000 g | ||
44424039 | 50 mm² | Forma especial | Neko AHPW 400C | 145.000 g | ||
44424040 | 50 mm² | Forma especial | Klauke EK 120/42 | 145.000 g |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.