ED-PB-90-PG-LED
data connector; ; switchable bus termination, with diagnosis interface; diagnostic interface; Status indicationPROFIBUS DP; Sub-D plug / socket; angled (90°); screw connection
Beneficios
- Numerosas variantes disponibles.
- Gracias a su reducido tamaño, está diseñado para su uso en espacios limitados.
- Disponible con ángulo de salida del cable de 35°, 90° y 180°.
- Conexión sencilla del cable mediante conexión roscada M12 o técnica de fijación roscada.
- Gracias a las resistencias de terminación integradas que se pueden conectar mediante un control deslizante, el conector se puede utilizar como conector de paso o de terminación.
- Protección mejorada contra interferencias electromagnéticas gracias a la carcasa metalizada.
- También disponible como variante con LED de colores para una visualización clara del estado.
- También disponible como variante "PG" con segunda interfaz D-Sub para programación y diagnóstico.
- La variante "REPEATER" regenera la señal de datos y permite así una fácil ampliación de la red PROFIBUS®.
Aplicaciones
- Para el uso en la red PROFIBUS®-DP.
- Para conectar cables compatibles con PROFIBUS® (diámetro exterior del cable 5-8 mm o preconfeccionado con conector PROFIBUS® M12 (codificación B)).
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Peso
40.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFIBUS DP
Electrical Characteristics
Voltaje de alimentación
4,75 V - 5,25 V DC
Impedancia
150 Ω
Product Design
Blindado
No
Número de LEDs
3
Longitud total
64 mm
Ancho total
40 mm
Altura total
17 mm
Diseño de construcción de la carcasa del conector
acodado
Codificado
No
Con rosca
No
Tipo de conector
Sub-D
Tipo de conector
Conector macho/conector hembra
Ángulo de la carcasa del conector
90
Para diámetro exterior de cable mín.
5 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
8 mm
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Tipo de conexión del conductor
Conexión roscada
Color de la carcasa
plateado
Diagnóstico de la interfaz
Sí
Product Characteristics
Nivel de contaminación
2
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura de operación máx.
60 °C
Resistente a los rayos UV
No
Cable Fast Connect (FC)
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® DATA PB Sub-D
Número de artículo | Ángulo de la carcasa del conector | Diagnóstico de la interfaz | Indicador de estado | Versión del Sub-D | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
21700503 | 90 | Yes | No | Terminación de bus conmutableCon diagnóstico de la interfaz | 1 |
21700504 | 90 | No | No | Terminación de bus conmutable | 1 |
21700505 | 180 | No | No | Terminación de bus conmutable | 1 |
21700506 | 35 | Yes | No | Terminación de bus conmutableCon diagnóstico de la interfaz | 1 |
21700507 | 35 | No | No | Terminación de bus conmutable | 1 |
21700529 | 90 | Yes | Yes | Terminación de bus conmutableCon diagnóstico de la interfaz | 1 |
21700530 | 90 | No | Yes | Terminación de bus conmutable | 1 |
21700541 | 90 | Yes | Yes | RepetidorCon diagnóstico de la interfaz | 1 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.