ED-PB-90-PG
Conector de datos; PROFIBUS DP; Sub-D Conector macho/conector hembra; acodado (90 °); Conexión roscada; Terminación de bus conmutable, Con diagnóstico de la interfaz; Diagnóstico de la interfaz
Beneficios
- Numerosas variantes disponibles.
- Gracias a su reducido tamaño, está diseñado para su uso en espacios limitados.
- Disponible con ángulo de salida del cable de 35°, 90° y 180°.
- Conexión sencilla del cable mediante conexión roscada M12 o técnica de fijación roscada.
- Gracias a las resistencias de terminación integradas que se pueden conectar mediante un control deslizante, el conector se puede utilizar como conector de paso o de terminación.
- Protección mejorada contra interferencias electromagnéticas gracias a la carcasa metalizada.
- También disponible como variante con LED de colores para una visualización clara del estado.
- También disponible como variante "PG" con segunda interfaz D-Sub para programación y diagnóstico.
- La variante "REPEATER" regenera la señal de datos y permite así una fácil ampliación de la red PROFIBUS®.
Aplicaciones
- Para el uso en la red PROFIBUS®-DP.
- Para conectar cables compatibles con PROFIBUS® (diámetro exterior del cable 5-8 mm o preconfeccionado con conector PROFIBUS® M12 (codificación B)).
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Peso
40.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFIBUS DP
Electrical Characteristics
Impedancia
150 Ω
Product Design
Blindado
No
Indicador de estado
No
Longitud total
64 mm
Ancho total
40 mm
Altura total
17 mm
Diseño de construcción de la carcasa del conector
acodado
Codificado
No
Con rosca
No
Tipo de conector
Sub-D
Tipo de conector
Conector macho/conector hembra
Ángulo de la carcasa del conector
90
Para diámetro exterior de cable mín.
5 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
8 mm
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Tipo de conexión del conductor
Conexión roscada
Diagnóstico de la interfaz
Sí
Product Characteristics
Versión del Sub-D
Terminación de bus conmutableCon diagnóstico de la interfaz
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura de operación máx.
60 °C
Resistente a los rayos UV
No
Cable Fast Connect (FC)
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® DATA PB Sub-D
Número de artículo | Indicador de estado | Versión del Sub-D |
---|---|---|
21700503 | No | Terminación de bus conmutableCon diagnóstico de la interfaz |
21700504 | No | Terminación de bus conmutable |
21700505 | No | Terminación de bus conmutable |
21700506 | No | Terminación de bus conmutableCon diagnóstico de la interfaz |
21700507 | No | Terminación de bus conmutable |
21700529 | Yes | Terminación de bus conmutableCon diagnóstico de la interfaz |
21700530 | Yes | Terminación de bus conmutable |
21700541 | Yes | RepetidorCon diagnóstico de la interfaz |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.