H07RN-F 4G4
Cable de fuerza; 4G4; Certificado por HAR; U0/U: 450 / 750 V; Caucho; Identificación de conductores: Colores; flexible
Beneficios
- Fabricado según el tipo europeo armonizado H07RN-F, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas.
- Los cables ◁HAR▷ son ampliamente aceptados y utilizables en Europa.
- Los cables monopolares de este tipo pueden utilizarse para el tendido a prueba de cortocircuitos y de cortocircuitos de tierra.
- Uso versátil en diversas aplicaciones y entornos.
Aplicaciones
- Para uso con dispositivos manuales o de alimentación, así como máquinas-herramienta comerciales y agrícolas.
- Para instalación fija o libre o instalación en tubos flexibles de protección.
- En caso de instalación fija y protegida, es posible un funcionamiento hasta 1000 V.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- Resiste cargas mecánicas severas.
- Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -25 °C.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable de fuerza
Peso
395 kg/km
Índice de cobre
153.600 kg/km
Índice de cobre (lb)
1032.030 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 450 / 750 V CA rms según IEC
Voltaje nominal instalación fija
U0/U: 0,6 / 1 kV CA rms según IEC
Voltaje de prueba
2.5 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
Diseño armonizado
H07RN-F
Dimensiones del conductor
4G4
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
4 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
4
Blindado
No
Diámetro exterior mín.
14 mm
Diámetro exterior máximo
15.9 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Caucho
Color del aislamiento
negro
Material base de la cubierta exterior
Caucho
Color de la cubierta exterior
negro
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0293-308
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
63.6 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
5 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
79.5 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 60 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C hasta 60 °C
Temperatura de instalación mín.
-25 °C
Temperatura mín. de almacenamiento
-25 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
40 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN 50525-1 (los cables con cubierta negra son aptos para un uso permanente a la intemperie)
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
IEC 60811-404
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Puede sumergirse en agua a largo plazo
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
No
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
Reconocido por UL
No
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
Sí
Norma de producto EN
EN 50525-2-21
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
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
- Producto comercial, no es un producto LAPP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de H07RN-F
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior mín. | Diámetro exterior máximo | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16000883 | 4 | sí | 150 mm² | 58 mm | 63.6 mm | 5760.000 kg | 8.320 kg |
1600096 | 1 | no | 1.5 mm² | 5.7 mm | 6.5 mm | 14.400 kg | 0.059 kg |
1600097 | 1 | no | 4 mm² | 7.2 mm | 8.1 mm | 38.400 kg | 0.099 kg |
1600098 | 1 | no | 6 mm² | 7.9 mm | 8.8 mm | 57.600 kg | 0.130 kg |
1600099 | 1 | no | 2.5 mm² | 6.3 mm | 7.2 mm | 24.000 kg | 0.072 kg |
1600103 | 3 | sí | 1.5 mm² | 9.2 mm | 10.7 mm | 43.200 kg | 0.130 kg |
16001043 | 5 | sí | 1.5 mm² | 11.2 mm | 12.8 mm | 72.000 kg | 0.240 kg |
16001053 | 4 | sí | 2.5 mm² | 12.1 mm | 13.8 mm | 96.000 kg | 0.290 kg |
16001063 | 4 | sí | 4 mm² | 14 mm | 15.9 mm | 153.600 kg/km | 395 kg/km |
16001073 | 4 | sí | 6 mm² | 15.7 mm | 17.7 mm | 230.400 kg/km | 475 kg/km |
16001083 | 4 | sí | 10 mm² | 20.9 mm | 23.3 mm | 384.000 kg | 1.060 kg |
16001093 | 5 | sí | 10 mm² | 22.9 mm | 25.6 mm | 480.000 kg | 0.945 kg |
16001103 | 4 | sí | 16 mm² | 23.8 mm | 26.4 mm | 614.400 kg | 1.345 kg |
16001113 | 5 | sí | 16 mm² | 26.4 mm | 29.2 mm | 768.000 kg | 1.680 kg |
16001123 | 4 | sí | 25 mm² | 28.9 mm | 32.1 mm | 960.000 kg | 1.995 kg |
16001133 | 5 | sí | 25 mm² | 32 mm | 35.4 mm | 1200.000 kg | 2.470 kg |
16001143 | 4 | sí | 35 mm² | 32.5 mm | 36 mm | 1344.000 kg | 2.645 kg |
16001153 | 4 | sí | 50 mm² | 37.7 mm | 41.5 mm | 1920.000 kg | 3.635 kg |
16001163 | 4 | sí | 70 mm² | 42.7 mm | 47.1 mm | 2688.000 kg | 4.830 kg |
1600117 | 3 | sí | 1 mm² | 8.3 mm | 9.6 mm | 28.800 kg | 0.130 kg |
1600118 | 3 | sí | 2.5 mm² | 10.9 mm | 12.5 mm | 72.000 kg | 0.235 kg |
1600119 | 3 | sí | 4 mm² | 12.7 mm | 14.4 mm | 115.200 kg/km | 320 kg/km |
1600120 | 3 | sí | 6 mm² | 14.1 mm | 15.9 mm | 172.800 kg | 0.360 kg |
1600121 | 3 | sí | 10 mm² | 19.1 mm | 21.3 mm | 288.000 kg | 0.880 kg |
1600122 | 3 | sí | 16 mm² | 21.8 mm | 24.3 mm | 460.800 kg | 1.090 kg |
16001233 | 4 | sí | 1.5 mm² | 10.2 mm | 11.7 mm | 57.600 kg | 0.180 kg |
1600124 | 3 | sí | 35 mm² | 29.3 mm | 32.5 mm | 1008.000 kg | 1.910 kg |
16001283 | 4 | sí | 95 mm² | 48.4 mm | 53.2 mm | 3648.000 kg | 6.320 kg |
16001293 | 5 | sí | 2.5 mm² | 13.3 mm | 15.1 mm | 120.000 kg | 0.317 kg |
16001303 | 5 | sí | 4 mm² | 15.6 mm | 17.6 mm | 192.000 kg | 0.485 kg |
16001313 | 5 | sí | 6 mm² | 17.5 mm | 19.6 mm | 288.000 kg | 0.560 kg |
16001323 | 4 | sí | 120 mm² | 53 mm | 57.5 mm | 4608.000 kg | 6.830 kg |
16001363 | 5 | sí | 35 mm² | 35.7 mm | 39.5 mm | 1680.000 kg | 2.810 kg |
1600141 | 4 | sí | 185 mm² | 64 mm | 69.7 mm | 7104.000 kg | 9.800 kg |
1600148 | 12 | sí | 1.5 mm² | 17.6 mm | 19.8 mm | 172.800 kg | 0.516 kg |
1600151 | 7 | sí | 1.5 mm² | 14.7 mm | 16.5 mm | 100.800 kg | 0.385 kg |
1600152 | 7 | sí | 2.5 mm² | 17.1 mm | 19.3 mm | 168.000 kg | 0.520 kg |
1600154 | 12 | sí | 2.5 mm² | 20.6 mm | 23.1 mm | 288.000 kg | 0.810 kg |
1600156 | 19 | sí | 2.5 mm² | 25.5 mm | 31 mm | 456.000 kg | 1.200 kg |
1600157 | 24 | sí | 2.5 mm² | 28.8 mm | 31.9 mm | 576.000 kg | 1.298 kg |
1600161 | 7 | sí | 4 mm² | 20.1 mm | 22.4 mm | 268.800 kg | 0.610 kg |
1600166 | 24 | sí | 1.5 mm² | 24.3 mm | 27 mm | 345.600 kg | 0.882 kg |
1600175 | 1 | no | 185 mm² | 27.6 mm | 30.2 mm | 1776.000 kg | 2.274 kg |
1600177 | 1 | no | 240 mm² | 30.6 mm | 33.5 mm | 2304.000 kg | 2.955 kg |
1600183 | 4 | sí | 240 mm² | 72 mm | 79.2 mm | 9216.000 kg | 12.800 kg |
1600186 | 2 | no | 4 mm² | 11.8 mm | 13.4 mm | 76.800 kg | 0.270 kg |
1600187 | 2 | no | 2.5 mm² | 10.2 mm | 11.7 mm | 48.000 kg | 0.195 kg |
1600189 | 1 | no | 70 mm² | 18.6 mm | 20.5 mm | 672.000 kg | 1.090 kg |
1600190 | 1 | no | 95 mm² | 20.8 mm | 22.9 mm | 912.000 kg | 1.405 kg |
1600191 | 1 | no | 150 mm² | 25.2 mm | 27.6 mm | 1440.000 kg | 1.887 kg |
1600193 | 1 | no | 35 mm² | 14.3 mm | 15.9 mm | 336.000 kg | 0.605 kg |
1600194 | 1 | no | 10 mm² | 9.5 mm | 10.7 mm | 96.000 kg | 0.230 kg |
1600195 | 1 | no | 16 mm² | 10.8 mm | 12 mm | 153.600 kg | 0.320 kg |
1600196 | 1 | no | 25 mm² | 12.7 mm | 14 mm | 240.000 kg | 0.450 kg |
1600197 | 1 | no | 50 mm² | 16.5 mm | 18.2 mm | 480.000 kg | 0.825 kg |
1600198 | 1 | no | 120 mm² | 22.8 mm | 25.1 mm | 1152.000 kg | 1.745 kg |
1600199 | 2 | no | 1.5 mm² | 8.5 mm | 9.9 mm | 28.800 kg | 0.135 kg |
1600259 | 19 | sí | 1.5 mm² | 20.7 mm | 26.3 mm | 273.600 kg | 0.800 kg |
1600263 | 25 | sí | 1.5 mm² | 25.1 mm | 25.9 mm | 360.000 kg | 0.920 kg |
30015435 | 1 | no | 300 mm² | 33.5 mm | 36.7 mm | 2880.000 kg | 3.479 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.