H07RN-F 3G4
Power cable; 3G4; Certificado por HAR; U0/U: 450/750 V; Rubber; Identificación de conductores: Colores; flexible

Inicia sesión para ver precio
SKU
1600119
($107.76/M)




Almacén

Longitud

Cantidad en stock

Pedido

6600 940 1
No hay cortes residuales disponibles
H07RN-F 3G4 power cord -  Primary Image
H07RN-F 3G4 power cord -  Primary Image H07RN-F 3G4 power cord -   Secondary Image
※La imagen del producto es representativa y puede diferir del producto real.
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

Beneficios

  • Fabricado según el tipo europeo armonizado H07RN-F, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas.
  • Los cables ◁HAR▷ son ampliamente aceptados y utilizables en Europa.
  • Los cables monopolares de este tipo pueden utilizarse para el tendido a prueba de cortocircuitos y de cortocircuitos de tierra.
  • Uso versátil en diversas aplicaciones y entornos.

Aplicaciones

  • Para uso con dispositivos manuales o de alimentación, así como máquinas-herramienta comerciales y agrícolas.
  • Para instalación fija o libre o instalación en tubos flexibles de protección.
  • En caso de instalación fija y protegida, es posible un funcionamiento hasta 1000 V.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
  • Resiste cargas mecánicas severas.
  • Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
  • Uso flexible a temperaturas de hasta -25 °C.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Tipo de producto

Power cable

Peso

320 kg/km

Índice de cobre

115.200 kg/km

Índice de cobre (lb)

774.020 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 450/750 V CA rms according to IEC

Voltaje nominal instalación fija

U0/U: 0,6/1 kV CA rms según IEC

Voltaje de prueba

2.5 kV

Intensidad de corriente máxima admisible según

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

4.95 Ω/km

Product Design

Diseño armonizado

H07RN-F

Dimensiones del conductor

3G4

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

4 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 class 5: fine-wire

Conductor de protección incluido

Número de conductores

3

Blindado

No

Diámetro exterior mín.

12.7 mm

Diámetro exterior máximo

14.4 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Rubber

Color del aislamiento

negro

Material base de la cubierta exterior

Rubber

Color de la cubierta exterior

black

Identificación de conductores

Colores

Código de colores para los conductores

VDE 0293-308

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija

Para carga de torsión

No

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 x outer diameter

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

57.6 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

5 x outer diameter

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

72.0 mm

Temperatura, instalación fija

-40 °C to 60 °C

Temperatura, uso móvil ocasional

-25 °C to 60 °C

Temperatura de instalación mín.

-25 °C

Temperatura mín. de almacenamiento

-25 °C

Temperatura máx. de almacenamiento

40 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-1-2

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

EN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use)

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

EN 50363-2-1

Libre de PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Puede sumergirse en agua a largo plazo

No

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

No

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

Reconocido por UL

No

Incluido en la lista UL

No

Reconocido por cUR

No

Enlistado por cUL

No

Certificado por CSA

No

Certificado por VDE

No

Certificado por HAR

Norma de producto EN

EN 50525-2-21

Comportamiento frente al fuego clasificado CPR

Eca

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de H07RN-F

Número de artículo Número de conductores Conductor de protección incluido Sección transversal nominal del conductor (mm2) Índice de cobre Peso
16001063 4 Yes 4 mm² 153.600 kg/km 395 kg/km
16001073 4 Yes 6 mm² 230.400 kg/km 475 kg/km
1600119 3 Yes 4 mm² 115.200 kg/km 320 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.