H07RN-F 4G6
Cable de fuerza; 4G6; Certificado por HAR; U0/U: 450/750 V; Caucho; Identificación de conductores: Colores; flexible
Beneficios
- Fabricado según el tipo europeo armonizado H07RN-F, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas.
- Los cables ◁HAR▷ son ampliamente aceptados y utilizables en Europa.
- Los cables monopolares de este tipo pueden utilizarse para el tendido a prueba de cortocircuitos y de cortocircuitos de tierra.
- Uso versátil en diversas aplicaciones y entornos.
Aplicaciones
- Para uso con dispositivos manuales o de alimentación, así como máquinas-herramienta comerciales y agrícolas.
- Para instalación fija o libre o instalación en tubos flexibles de protección.
- En caso de instalación fija y protegida, es posible un funcionamiento hasta 1000 V.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- Resiste cargas mecánicas severas.
- Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -25 °C.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable de fuerza
Peso
475 kg/km
Índice de cobre
230.400 kg/km
Índice de cobre (lb)
1548.050 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 450/750 V CA rms según IEC
Voltaje nominal instalación fija
U0/U: 0,6/1 kV CA rms según IEC
Voltaje de prueba
2.5 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
Diseño armonizado
H07RN-F
Dimensiones del conductor
4G6
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
6 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
4
Blindado
No
Diámetro exterior mín.
15.7 mm
Diámetro exterior máximo
17.7 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Caucho
Color del aislamiento
negro
Material base de la cubierta exterior
Caucho
Color de la cubierta exterior
negro
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0293-308
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Para carga de torsión
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
70.8 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
5 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
88.5 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 60 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C hasta 60 °C
Temperatura de instalación mín.
-25 °C
Temperatura mín. de almacenamiento
-25 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
40 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN 50525-1 (los cables con cubierta negra son aptos para un uso permanente a la intemperie)
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
IEC 60811-404
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Puede sumergirse en agua a largo plazo
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
No
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
Reconocido por UL
No
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
Sí
Norma de producto EN
EN 50525-2-21
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Documentación
-
Descargas
Otros enlaces
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Producto comercial, no es un producto LAPP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de H07RN-F
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior mín. | Diámetro exterior máximo | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16001063 | 4 | sí | 4 mm² | 14 mm | 15.9 mm | 153.600 kg/km | 395 kg/km |
16001073 | 4 | sí | 6 mm² | 15.7 mm | 17.7 mm | 230.400 kg/km | 475 kg/km |
1600119 | 3 | sí | 4 mm² | 12.7 mm | 14.4 mm | 115.200 kg/km | 320 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.