INSTALLATION SHEETS MKK 21
mounting plate; suitable for1*FKK 07, or 2*RKK 01-06
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Placa de montaje
Volumen de suministro
Incluye 2 o 3 arandelasIncluidas 2 o 3 tuercas hexagonalesIncluye 2 o 3 tornillos de cabeza deslizanteIncluye placa de montaje
Peso
892.975 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Product Design
Material
Acero
Product Characteristics
Libre de halógenos
Sí
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de MOUNTING PANELS MKK 21
Número de artículo | Adecuado para | Para diámetro exterior de cable máx. | Número de cables | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
* 52026031 | (1-2)*RKK 01-06 | 1 | 930.000 g | ||
52026032 | (1-2)*RKK 01-06o bien 1*FKK07 | 1 | 1100.000 g | ||
52026033 | (1-3)*RKK 01-06 | 1 | 1568.000 g | ||
* 52026034 | (1-3)*RKK 01-06o bien 1*FKK 07 y 1*RKK 01-06 | 1 | 1700.000 g | ||
52026060 | (1-2)*FKK 08 | 1 | 804.200 g | ||
* 52026061 | (1-2)*FKK 08 | 1 | 492.300 g | ||
52026062 | 1*FKK 07o bien 2*RKK 01-06 | 1 | 892.975 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.