CABLE WEDGE CLAMPS MP 12
mounting plate; suitable for(1-3)*RKK 01-06
No Está disponible
SKU
52026033
($547.73/PC)
Iva incluido
Halogen-free
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Placa de montaje
Volumen de suministro
Incluye 2 o 3 arandelasIncluidas 2 o 3 tuercas hexagonalesIncluye 2 o 3 tornillos de cabeza deslizanteIncluye placa de montaje
Peso
1568.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Product Design
Material
Acero
Product Characteristics
Libre de halógenos
Sí
Mostrar menos
Mostrar todo
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de MOUNTING PANELS MKK 21
Número de artículo | Adecuado para | Para diámetro exterior de cable máx. | Número de cables | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
* 52026031 | (1-2)*RKK 01-06 | 1 | 930.000 g | ||
52026032 | (1-2)*RKK 01-06o bien 1*FKK07 | 1 | 1100.000 g | ||
52026033 | (1-3)*RKK 01-06 | 1 | 1568.000 g | ||
* 52026034 | (1-3)*RKK 01-06o bien 1*FKK 07 y 1*RKK 01-06 | 1 | 1700.000 g | ||
52026060 | (1-2)*FKK 08 | 1 | 804.200 g | ||
* 52026061 | (1-2)*FKK 08 | 1 | 492.300 g | ||
52026062 | 1*FKK 07o bien 2*RKK 01-06 | 1 | 892.975 g |
Mostrar menos
Mostrar todo
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.