CABLE WEDGE CLAMPS MP 13
mounting plate; suitable for(1-2)*RKK 01-06, or 1*FKK07
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Placa de montaje
Volumen de suministro
Incluye 2 o 3 arandelasIncluidas 2 o 3 tuercas hexagonalesIncluye 2 o 3 tornillos de cabeza deslizanteIncluye placa de montaje
Peso
1100.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Product Design
Material
Acero
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de MOUNTING PANELS MKK 21
Número de artículo | Adecuado para | Para diámetro exterior de cable máx. | Número de cables | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|---|
* 52026031 | (1-2)*RKK 01-06 | 1 | 930.000 g | ||
52026032 | (1-2)*RKK 01-06o bien 1*FKK07 | 1 | 1100.000 g | ||
52026033 | (1-3)*RKK 01-06 | 1 | 1568.000 g | ||
* 52026034 | (1-3)*RKK 01-06o bien 1*FKK 07 y 1*RKK 01-06 | 1 | 1700.000 g | ||
52026060 | (1-2)*FKK 08 | 1 | 804.200 g | ||
* 52026061 | (1-2)*FKK 08 | 1 | 492.300 g | ||
52026062 | 1*FKK 07o bien 2*RKK 01-06 | 1 | 892.975 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.