A-2Y(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8
telephone cable; 15 mm; PE; Shielded; fixed installation
Aplicaciones
- Para instalación fija y movimiento ocasional.
- Apto para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable telefónico
Peso
0.235 kg
Índice de cobre
101.000 kg
Índice de cobre (lb)
678.692 lb
Electrical Characteristics
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Tensión de prueba conductor/conductor
0.5 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
2 kV
Resistencia del bucle CC a 20 °C
73.2 Ω/km
Atenuación del cable (800 Hz)
0.78 dB*km
Product Design
Cable exterior para telecomunicaciones A
A-2YF(L)2Y…ST III Bd
Número/tamaño de conductores
10x2x0,8
Dimensiones del conductor
2X2X0.6
Diámetro nominal de conductor (mm)
0.8 mm
Material del conductor
Cobre pulido
Conductor de protección incluido
no
Número de pares
10
Tipo de cableado
Estrella cuádruple
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Película plástica laminada de aluminio
Diámetro exterior nominal
15 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PE
Material base de la cubierta exterior
Polietileno
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PE
Color de la cubierta exterior
negro
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 9005
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
10 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
150.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 70 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-20 °C up to 50 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
No
Hermeticidad longitudinal
Sí
Lateralmente impermeable
No
Resistente al agua
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
- Producto comercial, no es un producto LAPP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de A-2Y(L)2Y...ST III BD Outdoor Cable
Número de artículo | Número de pares | Diámetro nominal de conductor (mm) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
1591050 | 2 | 0.6 mm | 10.5 mm | 11.000 kg | 0.080 kg |
1591052 | 6 | 0.6 mm | 11.5 mm | 34.000 kg | 0.130 kg |
1591053 | 10 | 0.6 mm | 13 mm | 57.000 kg | 0.165 kg |
1591150 | 2 | 0.8 mm | 8.6 mm | 20.000 kg | 0.100 kg |
1591151 | 4 | 0.8 mm | 10.9 mm | 40.000 kg | 0.160 kg |
1591152 | 6 | 0.8 mm | 13.5 mm | 60.000 kg | 0.175 kg |
1591153 | 10 | 0.8 mm | 15 mm | 101.000 kg | 0.235 kg |
1591154 | 20 | 0.8 mm | 18 mm | 201.000 kg | 0.390 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.