ÖLFLEX® SERVO FD 796CP 4G10+(2x1)+(2x1,5)
servo cable; 4G10+(2x1)+(2x1,5); 21.8 mm; Extended-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Shielded; UL recognized; drag chain
Beneficios
- Compatible con servomotores de reconocidos fabricantes.
- El diseño altamente flexible del cable permite el máximo rendimiento del producto.
- Duradero en recorridos largos o aceleraciones elevadas (clase de rendimiento LAPP "Extended Line").
- Los ciclos de mantenimiento más largos resultantes ahorran costos y aumentan la eficiencia de las máquinas.
- Extremadamente resistente a la intemperie con posibilidad de uso en un amplio rango de temperaturas.
- Especialmente resistente a aceites y fluidos de perforación y, por tanto, ideal para entornos severos.
- Aislamiento de conductor de baja capacitancia para recorridos de transmisión largos.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- Calidad probada por VDE.
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- Tensión de servicio de 1000 V según UL permitida para Norteamérica.
- El producto está disponible con o sin pares de control para, p. ej., freno y sensor de temperatura (un par o triplete de control blindados o dos pares de control blindados).
Aplicaciones
- Para la conexión de convertidores de frecuencia y servomotores.
- El diseño del cable permite un uso altamente flexible y de movimiento continuo en partes móviles de máquinas y cadenas portacable.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
- Apto para uso en exteriores.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -40 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable servo
Peso
0.819 kg
Índice de cobre
610.000 kg
Índice de cobre (lb)
4098.600 lb
Clase de desempeño
Extended-Line
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 0,6 / 1 kV CA rms según IEC
Voltaje nominal conductores de alimentación
U0/U: 0,6 / 1 kV CA rms según IEC
Voltaje nominal conductores de control
U0/U: 0,6 / 1 kV CA rms según IEC
Voltaje nominal
1000 V CA rms según CSA AWM1000 V CA rms según UL AWM
Voltaje extremadamente bajo
No
Tensión de prueba conductor/conductor
4 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
4 kV
Voltaje de prueba conductores de alimentación
4 kV
Voltaje de prueba conductores de control
4 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
Número/tamaño de conductores
4G10+(2x1)+(2x1,5)
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
10 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
8 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 6: hilo superfino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
4
Número de pares
2
Tipo de blindaje par
Película plástica laminada de aluminioMalla de cobre estañado
Elemento 1 de liberación
Leistungsader: 4G10
Elemento 2 de liberación
Steuerpaar: 1x(2x1), Schirm: verzinntes Kupfergeflecht und alukaschierte Kunststofffolieverzinntes Kupfergeflechtalukaschierte Kunststofffolie
Elemento 3 salida
Steuerpaar: 1x(2x1.5), Schirm: und
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Enrollado sobre el cableado
Envoltura de fibra textil
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañado
Diámetro exterior nominal
21.8 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polipropileno
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PP
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
naranja
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 2003
Identificación de conductores
alfanuméricoNúmeros
Código de colores para los conductores
EN 50334VDE 0293-1
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacablesflexible
Para flexión continua
Sí
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
87.2 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
7.5 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
163.5 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
7.5 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
163.5 mm
Ciclos de curvatura máximos
10000000
Recorrido máximo
100 m
Velocidad máxima deslizante
5 m/s
Velocidad máxima autoportante
10 m/s
Aceleración máxima
50 m/s²
Temperatura, instalación fija
-50 °C hasta 90 °C según IEC hasta 80 °C según UL AWM hasta 80 °C según CSA AWM
Temperatura, uso móvil ocasional
hasta 80 °C según CSA AWM-40 °C hasta 90 °C según IEC hasta 80 °C según UL AWM
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
hasta 80 °C según CSA AWM-40 °C hasta 90 °C según IEC hasta 80 °C según UL AWM
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
CSA FT1
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)EN 50618EN 50620
Resistente a la intemperie
Sí
Resistente al ozono
Sí
Resistente al ozono según
EN 50396, método B
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a la hidrólisis
Sí
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
VDE 0472-815
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-10-2
Resistencia a lodos según
IEC 61892-4
Libre de PWIS
Sí
Baja capacitancia
Sí
Superficie de cubierta de baja adhesión
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Reconocido por UL
Sí
Certificación UL AWM
20234 según UL 758 (e-file number: E63634)10492 según UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
AWM II B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
Sí
Certificación CSA
AWM II A según CSA C22.2 No. 210AWM I A según CSA C22.2 No. 210
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
8591
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- DESINA - Tecnología de instalación descentralizada y estandarizada para máquinas herramienta y sistemas de producción.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|
0027925 | 4G1+(2x0,5) | 11.5 mm | 97.400 kg | 0.164 kg |
0027926 | 4G1,5+(2x0,5) | 12 mm | 117.200 kg/km | 187 kg/km |
0027927 | 4G2,5+(2x0,5) | 12.6 mm | 161.200 kg | 0.243 kg |
0027930 | 4G0,75+(2x0,5) | 11 mm | 85.500 kg | 0.155 kg |
0027931 | 4G1+(2x1,0) | 11.7 mm | 106.700 kg | 0.174 kg |
0027932 | 4G1,5+(3x1,0) | 12 mm | 143.800 kg | 0.220 kg |
0027933 | 4G2,5+(3x1,0) | 13.5 mm | 204.300 kg | 0.294 kg |
0027934 | 4G4+(3x1,0) | 14.7 mm | 250.000 kg | 0.361 kg |
0027935 | 4G6+(3x1,5) | 16.5 mm | 381.400 kg | 0.505 kg |
0027936 | 4G10+(3x1,5) | 19.7 mm | 568.900 kg | 0.722 kg |
* 0027937 | 4G16+(3x1,5) | 23.3 mm | 824.600 kg | 1.030 kg |
0027948 | 4G1,5+(2x1,0) | 12.2 mm | 129.900 kg | 0.202 kg |
0027950 | 4G1,5 | 9.1 mm | 79.000 kg | 0.139 kg |
0027951 | 4G2,5 | 10.6 mm | 129.000 kg | 0.197 kg |
0027952 | 4G4 | 11.9 mm | 186.000 kg | 0.268 kg |
0027953 | 4G6 | 14.5 mm | 296.000 kg | 0.396 kg |
0027954 | 4G10 | 17.5 mm | 449.000 kg | 0.589 kg |
0027955 | 4G16 | 21.6 mm | 716.000 kg | 0.948 kg |
0027956 | 4G25 | 25.2 mm | 1073.000 kg | 1.337 kg |
0027957 | 4G35 | 28.6 mm | 1480.000 kg | 1.769 kg |
0027958 | 4G50 | 33.4 mm | 2115.000 kg | 2.468 kg |
0027959 | 4G1,5+(2x1,5) | 11.6 mm | 135.000 kg | 0.261 kg |
0027960 | 4G2,5+(2x1,5) | 13.4 mm | 188.000 kg | 0.322 kg |
0027961 | 4G4+(2x1,5) | 14.8 mm | 235.000 kg | 0.385 kg |
0027962 | 4G6+(2x1,5) | 16.8 mm | 329.000 kg | 0.486 kg |
0027963 | 4G10+(2x1,5) | 19.4 mm | 515.000 kg | 0.721 kg |
0027964 | 4G16+(2x1,5) | 23.1 mm | 757.000 kg | 1.048 kg |
0027965 | 4G25+(2x1,5) | 26.6 mm | 1147.000 kg | 1.532 kg |
0027966 | 4G35+(2x1,5) | 30.9 mm | 1538.000 kg | 2.097 kg |
0027967 | 4G50+(2x1,5) | 34 mm | 2181.000 kg | 2.721 kg |
0027968 | 4G1+2x(2x0,75) | 11.6 mm | 138.400 kg | 0.208 kg |
0027969 | 4G1,5+2x(2x0,75) | 12.2 mm | 159.000 kg | 0.313 kg |
0027970 | 4G2,5+2x(2x1) | 14.6 mm | 207.000 kg | 0.362 kg |
0027971 | 4G4+(2x1)+(2x1,5) | 16.3 mm | 344.000 kg | 0.485 kg |
0027972 | 4G6+(2x1)+(2x1,5) | 18.1 mm | 436.000 kg | 0.588 kg |
0027973 | 4G10+(2x1)+(2x1,5) | 21.8 mm | 610.000 kg | 0.819 kg |
0027974 | 4G16+2x(2x1,5) | 25.5 mm | 801.000 kg | 1.135 kg |
0027975 | 4G25+2x(2x1,5) | 28.8 mm | 1187.000 kg | 1.559 kg |
0027976 | 4G35+2x(2x1,5) | 30.9 mm | 1588.000 kg | 2.093 kg |
0027977 | 4G50+2x(2x2,5) | 36.3 mm | 2557.000 kg | 2.920 kg |
0027978 | 4G2,5+(2x1,0) | 13.5 mm | 169.200 kg | 0.253 kg |
0027980 | 4G4+2x(2x1,0) | 16.1 mm | 274.000 kg | 0.466 kg |
0027981 | 4G4+(2x1,0) | 14.8 mm | 238.900 kg | 0.359 kg |
0027982 | 4G6+(2x1,0) | 16.8 mm | 339.500 kg | 0.469 kg |
0027983 | 4G10+(2x1,0) | 18.8 mm | 530.100 kg | 0.689 kg |
0027984 | 4G16+(2x1,0) | 22.8 mm | 786.700 kg | 0.985 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.