ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x0,5)
Servo cable; 4G1,5+(2x0,5); Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Blindado; Reconocido por UL; Cadena portacables

Inicia sesión para ver precio
SKU
0027926
($281.60/M)




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x0,5) servo cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x0,5) servo cable -  Primary Image ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x0,5) servo cable -   Secondary Image
※La imagen del producto es representativa y puede diferir del producto real.
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
outdoor area
outdoor area
icon powerchain
icon powerchain
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified

Beneficios

  • Compatible con servomotores de reconocidos fabricantes.
  • Duradero en recorridos largos o aceleraciones elevadas (clase de rendimiento LAPP "Extended Line").
  • Extremadamente resistente a la intemperie con posibilidad de uso en un amplio rango de temperaturas.
  • Especialmente resistente a aceites y fluidos de perforación y, por tanto, ideal para entornos severos.
  • Aislamiento de conductor de baja capacitancia para recorridos de transmisión largos.
  • Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
  • La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
  • El producto con múltiples certificaciones permite un uso universal y reduce la variedad de piezas, lo que garantiza un ahorro logístico.
  • El producto está disponible con o sin pares de control para, p. ej., freno y sensor de temperatura (un par o triplete de control blindados o dos pares de control blindados).

Aplicaciones

  • Para la conexión de convertidores de frecuencia y servomotores.
  • El diseño del cable permite un uso altamente flexible y de movimiento continuo en partes móviles de máquinas y cadenas portacable.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
  • La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
  • La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
  • Apto para uso en exteriores.
  • Uso flexible a temperaturas de hasta -40 °C.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Servo cable

Peso

187 kg/km

Índice de cobre

117.200 kg/km

Índice de cobre (lb)

787.552 lb/10,000 ft

Clase de desempeño

Extended-Line

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 0,6/1 kV CA rms según IEC

Voltaje nominal conductores de alimentación

U0/U: 0,6/1 kV CA rms según IEC

Voltaje nominal conductores de control

U0/U: 0,6/1 kV CA rms según IEC

Voltaje nominal

1000 V CA rms según CSA AWM
1000 V CA rms según UL AWM

Tensión de prueba conductor/conductor

4 kV

Voltaje de prueba conductor/blindaje

4 kV

Voltaje de prueba conductores de alimentación

4 kV

Voltaje de prueba conductores de control

4 kV

Intensidad de corriente máxima admisible según

VDE 0298-4

Product Design

Número/tamaño de conductores

4G1,5+(2x0,5)

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

1.5 mm²

Sección transversal nominal del conductor (AWG)

16 AWG

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 class 6: extra-fine wire

Conductor de protección incluido

Número de conductores

4

Número de pares

1

Tipo de blindaje par

Tin-plated copper braiding

Elemento 1 de liberación

Conductor de potencia: 4G1.5

Elemento 2 de liberación

Par de control: 1x(2x0.5), blindaje: Malla de cobre estañado y Película plástica laminada de aluminio

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Enrollado sobre el cableado

Fleece wrapping

Blindado

Tipo del blindado total

Tin-plated copper braiding

Diámetro exterior nominal

12 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Polypropylene

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PP

Material base de la cubierta exterior

Polyurethane

Material base de la cubierta exterior, forma corta

PUR

Color de la cubierta exterior

orange

Color de la cubierta exterior tono RAL

RAL 2003

Identificación de conductores

alfanumérico
Colores

Product Characteristics

Ámbito de uso

Cadena portacables
flexible

Para flexión continua

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 x outer diameter

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

48.0 mm

Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico

7.5 x outer diameter

Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico

90.0 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

7.5 x outer diameter

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

90.0 mm

Ciclos de curvatura máximos

10000000

Recorrido máximo

100 m

Velocidad máxima deslizante

5 m/s

Velocidad máxima autoportante

10 m/s

Aceleración máxima

50 m/s²

Temperatura, instalación fija

-50 °C hasta 90 °C según IEC
hasta 80 °C según UL AWM
hasta 80 °C según CSA AWM

Temperatura, uso móvil ocasional

hasta 80 °C según CSA AWM
-40 °C hasta 90 °C según IEC
hasta 80 °C según UL AWM

Temperatura, dinámica con movimiento continuo

hasta 80 °C según CSA AWM
-40 °C hasta 90 °C según IEC
hasta 80 °C según UL AWM

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

CSA FT1

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

EN ISO 4892-2, method A (colour change permitted)
EN 50618
EN 50620

Resistente a la intemperie

Resistente al ozono

Resistente al ozono según

EN 50396, método B

Resistente a las sustancias químicas

Resistente a la hidrólisis

Libre de halógenos

Libre de halógenos según

VDE 0472-815

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

EN 50363-10-2

Resistencia a lodos según

IEC 61892-4

Libre de PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Baja capacitancia

Superficie de cubierta de baja adhesión

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

Reconocido por UL

Certificación UL AWM

20234 según UL 758 (e-file number: E63634)
10492 según UL 758 (e-file number: E63634)

Incluido en la lista UL

No

Reconocido por cUR

Certificación cUR

AWM II B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

Enlistado por cUL

No

Certificado por CSA

No

Certificación CSA

AWM II A según CSA C22.2 No. 210
AWM I A según CSA C22.2 No. 210

Certificado por VDE

Número de registro VDE

8591

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

Número de artículo Número/tamaño de conductores Índice de cobre Peso
0027926 4G1,5+(2x0,5) 117.200 kg/km 187 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.